QUICKLOC®

Închideri rapide

  1. Böllhoff România >
  2. Elemente de asamblare >
  3. Elemente de asamblare speciale >
  4. QUICKLOC®

Sisteme de închidere rapidă

Sistemele de închidere prin prindere, rotire şi presare QUICKLOC® sunt deosebit de potrivite pentru asamblări ce trebuie desfăcute în mod repetabil şi montaje rapide.

Scurtă descriere

QUICKLOC®

Sistemele de închidere rapidă QUICKLOC® îşi găsesc aplicare în aproape toate ramurile industriale. Ele au preţ bun, sunt adaptabile la aplicaţie inclusiv ca design şi culoare, nu necesită întreţinere, sunt sigure la vibraţii şi nu se pierd. Pe lângă tipurile standard avem o serie de execuţii speciale, individualizate pe client. Invenţiile de ultimă oră ne permit să rezolvăm o mare varietate de probleme de tehnica închiderilor rapide.

Tehnologie

Funcţionarea sistemelor de închidere rapidă

Exemplu QUICKLOC® Seria 60

QUICKLOC® series 60

Cu QUICKLOC® Seria 60 se poate ilustra potenţialul inovativ al tehnicilor de fixare moderne de la Böllhoff.

Sistemul de închidere se bazează pe două componente individuale, constând dintr-un bolţ de închidere şi o parte inferioară.
În vederea montajului partea superioară trebuie introdusă printr-un alezaj apoi se asigură cu o şaibă de fixare. Pertea inferioară trebuie prinsă similar unui clips într-un alezaj dreptunghiular.
Pentru închidere bolţul din partea superioară se roteşte un sfert de rotaţie spre stânga sau dreapta, apăsându-l uşor. Partea inferioară ţine bolţul la locul lui, peste umerii înclinaţi.
La deschidere - un sfert de rotaţie spre dreapta sau stânga - pârghiile ţinute cu arc se îndepărtează una de alta. Acestea la rândul lor împing acum închizătorul în poziţia deschisă, prin teşitura laterală a bolţului.



Dvs. Avantajele

  • Montaj rapid, fără scule
  • Se deschide rotind spre stânga şi dreapta
  • Nu provoacă coroziune
  • Închidere simplă pri rotire sau apăsare axială
  • Libertate în alegerea culorilor
  • Reducere de greutate

Tipuri de produse

Diverse variante de sisteme de închidere rapidă QUICKLOC®

  • QUICKLOC® Seria 60

    QUICKLOC® Seria 60

    Sistemul de închidere prin apăsare şi sfert de rotaţie se poate deschide prin rotire spre stânga şi spre dreapta. El îşi păstrează siguranţa funcţională chiar şi în caz de murdărire.

  • QUICKLOC® Seria 60 plastic

    QUICKLOC® Seria 60 plastic

    Sistemul de închidere prin sfert de rotaţie, din mase plastice, poate fi deschis prin rotire spre stânga şi dreapta. El este rezistent la coroziune şi foarte uşor. La alegere el poate fi folosit şi cu centrare şi închidere prin presiune.

  • slide fastener

    Sisteme de închidere speciale

    La dorinţa Dvs. individuală putem dezvolta şi sisteme de blocare prin rotire precum şi sisteme de închidere prin glisare.

Aplicaţii

Exemple de aplicaţii

Sistemele de închidere prin prindere, rotire şi apăsare tip QUICKLOC® îşi găsesc aplicaţie în orice ramură industrială, acolo unde se cer asamblări rapide, cu desfacere repetată şi care pot fi montate rapid şi simplu.

Aplicaţiile QUICKLOC® sunt, între altele, folosite în industria automotive, tehnica medicală, a compresoarelor şi de încălzire, precum şi în industria aeronautică.

Aplicaţii speciale

  • QUICKLOC® hood latch system

    Închidere rapidă, specifică clientului, pentru blocarea capotei motorului

  • QUICKLOC® seat bench adjustment

    Componentă specifică clientului pentru fixarea banchetei



News

Teme actuale în Grupul Böllhoff!

News

Böllhoff este certificat

Aflaţi aici în ce domenii !

Certificate şi Standarde

Contact

Doriţi consultanţă sau informaţii despre produsele noastre?

Contact

QUICKLOC® Seria 60

Închidere cu împingere

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.