Compensare de toleranţe
Sistemul FLEXITOL® pentru compensarea toleranţelor a fost dezvoltat pentru a compensa toleranţele prin soluţii de montaj economice şi pentru a garanta astfel o derulare sigură în fabricaţia de serie
Scurtă descriere
Nu numai în domeniul automotive se impun procese de fabricaţie care se bazează pe construcţii modulare.
Aici componentele individuale se livrează la producătorii finali şi acolo trebuiesc doar montate.
Pentru a asigura o producţie de serie fără dificultăţi se ia în calcul faptul că există totuşi anumite toleranţe. Aici sistemul de compensare de toleranţe FLEXITOL® oferă un concept de soluţii tehnico-economic optim.
Tehnologie
Sistemul de compensare a toleranţelor constă dintr-un element de reglare şi unul de fixare.
Elementul de fixare se montează în partea prindere. Aceasta se poate face în diverse moduri (de ex. montare şi rotire sau montare şi nituire).
Elementul de reglare este legat cu elementul de fixare printr-un filet pe stânga. Prin înşurubarea elementului de fixare elementul de reglare iese din elementul de compensare, prin deşurubare, până ajunge pe piesă. În final şurubul este înşurubat mai departe Compensarea între componenta fixă şi cea montată se face astfel continuu şi automat.
O reprezentare animată a diverselor procese de montaj vedeţi în partea dreaptă.
Avantajele Dvs.
- Se compensează şi toleranţe mai mari
- Se păstrează calitatea produsului final
- Siguranţă funcţională mare
- Acces doar dintr-o parte
- Integrare simplă a componentelor clientului
Tipuri de produse
Diversele domenii de utilizare au cerinţe diferite şi necesită sisteme de compensare a toleranţelor optimizate pe aplicaţie.
Actualmente deosebim trei tipuri FLEXITOL®
- FLEXITOL® metal
- FLEXITOL® hibrid
- FLEXITOL® plastic
| FLEXITOL® metal | FLEXITOL® hibrid | FLEXITOL® plastic | |
|---|---|---|---|
| Rezistenţă mare | ++ | ++ | |
| Spaţiu de montaj redus | ++ | ++ | |
| Cantităţi mari | + | ++ | ++ |
| Greutate redusă | + | ++ | |
| Rezistenţă mare la temperatură | ++ | + | |
| Fixare în mase plastice | + | ++ | |
| Recycling | ++ | + | ++ |
- FLEXITOL® metal
-
Sistemul alcătuit din două componente este rezistent la sarcini şi se poate integra bine ulterior. Este posibil şi reglaj manual pentru reglaj fin.
Elementul de reglare se poate folosi şi în material plin.
Elementul de fixare se poate realiza în diverse variante, montajul nefiind complicat datorită tehnicii nituirii oarbe.
- FLEXITOL® hibrid
-
FLEXITOL® hibrid este un sistem din mai multe componente, care a fost conceput în primul rând pentru a fi folosit la serii mari. Prin construcţia modulară se pot varia diversele mărimi de bază şi dimensiunile pentru compensarea toleranţelor.
Pentru a garanta un transfer de forţă cât mai rapid posibil, componentele care transmit forţa se construiesc din metal. Acestea sunt înconjurate adesea de o piuliţă în colivie din material plastic.
Fixarea se face prin piuliţă nituibilă oarbă integrată, însă se poate realiza şi prin îmbinări alternative (ce ex.clips-uri).
- FLEXITOL® plastic
-
FLEXITOL® plastic pentru şuruburi autofiletante
FLEXITOL® plastic, realizat din două componente, se înşurubează în gaura de montaj a componentei. Este posibilă şi legătura prin sistem baionetă. Aici FLEXITOL® plastic se fixează într-un locaş în forma cheii şi se fixează printr-un sfert de rotaţie
FLEXITOL® plastic pentru şuruburi metrice
Avantajele Dvs.
- Reducere substanţială a timpilor de montaj prin îmbinare tip baionetă
- Reducerea costurilor prin folosire de şuruburi standrad
- Siguranţă funcţională mare
- Este disponibilă şi varianta de îmbinare alternativă cu K’ in K’ (plastic în plastic)
Aplicaţii
Documentul se deschide corect? Încercaţi Adobe Acrobat Reader.