Articole speciale şi după desen individualizate pe client

  1. Böllhoff România >
  2. Elemente de asamblare >
  3. Elemente de asamblare speciale >
  4. Articole speciale şi după desen

Articole speciale şi după desen individualizate pe client

Producem pentru Dvs. articole speciale şi după desen, într-o mare varietate de materiale şi regimuri de aşchiere. Profitaţi de experienţa noastră de peste 130 de ani, fiind totodată o companie modernă de producţie şi prestări de servicii.

Scurtă descriere

Cerinţele speciale necesită adesea soluţii individuale. Tocmai aici există şi cel mai mare potenţial de economisire, când este vorba de a găsi aplicaţia ideală pentru o problemă de tehnică de asamblare, indiferent de ce fel. Tocmai în domeniul care depăşeşte articolele după normă există soluţii care sunt optime economic şi tehnic. De exemplu: materialul optim pentru domenii de utilizare, tehnici de asamblare multifuncţionale, soluţii de subansamble, etc.

Procese de producţie

  • Piese deformate la rece

    Piese deformate la rece

    Şuruburi speciale, bolţuri în trepte, articole cu filet interior şi manşoane pentru serii mari.

    • Material:
      Oţel, oţel inoxidabil, auminiu, metale neferoase, materiale speciale
  • Piese deformate la cald

    Piese deformate la cald

    Bolţuri, elemente constructive, şuruburi şi piuliţe speciale cu grad de deformare mare sau serii mici

    • Material:
      Oţel, oţel inoxidabil, materiale speciale
  • Piese de precizie, strunjite

    Piese de precizie, strunjite

    Articole realizate prin aşchiere, cu şi respectiv fără filet, serii mici sau mari

    • Material:
      Oţel, oţel inoxicabil, aluminiu, metale neferoase, materiale speciale
  • Articole ştanţate şi îndoite

    Articole ştanţate şi îndoite

    Elemente constructive şi tip şaibă, din tablă sau bandă

    • Material:
      Oţel, oţel inoxidabil, aluminiu, metale neferoase, materiale speciale

Tratamente de suprafaţă
Zincare, nichelare, cromare, brunare, fosfatare, eloxare, acoperire cu lamente de zinc, acoperiri organice şi cu pulveri, acoperiri de etanşare etc.


Diverse operaţii finale
Şlefuire, frezare, honuire, lepuire, filetare prin aşchiere şi rulare, trovalizare şi sablare cu nisip, călire şi îmbunătăţire, montare, presare etc.

Avantajele Dvs.

Profitaţi de următoarele avantaje:

  • Timpi de procesare reduşi
  • Costuri reduse
  • Tehnică de asamblare actuală
  • Desene CAD
  • Prototipuri şi mostre din fabricaţia proprie
  • Competenţă în producţie şi achiziţie
  • Cea mai bună calitate conform DIN ISO TS 16949:2002

Downloads Norma Limba Tip/Mărime
The Manual of Fastening Technology
5th edition
8100/08.02 Engleză PDF/ KB

Documentul se deschide corect? Încercaţi Adobe Acrobat Reader.



Blaue Seiten

Manualul tehnicii asamblărilor!

Blaue Seiten online

Sisteme de livrare

Doriţi informaţii referitoare la sistemele de aprovizionare şi livrare?

ECOSIT®

Contact

Doriţi consultanţă sau informaţii despre produsele noastre?

Contact
BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.