Combinaţie metal / material plastic cu filet exterior
- Bolţ sferic cu filet exerior metalic
- Disponibil în diverse forme de filet
Sisteme de asamblare şi fixare cu amortizare de oscilaţii şi zgomot
Sistemul de fixare SNAPLOC®, alcătuit din două părţi, este realizat dintr-un bolţ sferic şi o mufă pentru montajul rapid bazat pe sistemul unei simple asamblări elastice.
Deoarece asamblările tip fişă sunt alcătuite din doar două elemente, ele se montează respectiv demontează simplu.
Asamblările SNAPLOC® pot fi integrate în design-ul respectivei componente.
Asamblările tip fişă SNAPLOC® sunt alcătuite dintr-un bolţ sferic şi o mufă. În interiorul mufei este format un locaş sferic în care se poate închide bolţul sferic. Mufa se montează în partea de jos a respectivei componente, în montura existentă pentru acest scop, unde este ţinută prin închiderea prin formă. Bolţul sferic poate fi înşurubat, lipit sau clips-at pe respectiva componentă. Asamblări prin înfigere şi desfacere prin tracere garantează o fixare optimă.
| Downloads | Norma | Limba | Tip/Mărime |
|---|---|---|---|
| SNAPLOC® Connecting and fastening system isolated against vibration and noise |
4350/09.02 | Engleză | PDF/ KB |
Documentul se deschide corect? Încercaţi Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.