RIVKLE® Elastic

Element de asamblare şi fixare amortizor de oscilaţii şi zgomot

  1. Böllhoff România >
  2. Elemente de asamblare >
  3. Elemente de asamblare speciale >
  4. Amortizor de oscilaţii şi zgomot >
  5. RIVKLE® Elastic

RIVKLE® Elastic

RIVKLE® elastic este o asamblare nituibilă oarbă demontabilă, cu funcţie de amortizare a oscilaţiilor şi a zgomotului.

Scurtă descriere

RIVKLE® Elastic
  • Soluţia optimă pentru fixarea unui corp filetat, solicitat mecanic, pe o componentă cu pereţi subţiri
  • Montarea, sigură ca proces, dintr-o singură parte reprezintă adesea singura alternativă pentru corpurile cave, carcase sau componente cu acces doar dintr-o parte.
  • Asamblare demontabilă în mod repetatAmortizor de oscilaţii şi zgomot
  • Isolator

Tehnologie

Blind rivet nuts for vibration and noise-decoupling

RIVKLE® elastic este alcătuit dintr-un manşon metalic cu un filet metric (de cele mai multe ori), sau un inveliţ din elastormer respectiv elastomer termoplast.

Aceste element de asamblare reprezintă o soluţie inovativă pentru fixarea de corpuri filetate solicitate mecanic pe o componentă cu pereţi subţiri. Se remarcă în plus prin proprietăţile sale amortizoare de zgomot şi oscilaţii.

Blind rivet nuts for vibration and noise-decoupling

Pentru montaj RIVKLE® Elastic se introduce dintr-o parte în gaura de fixare a piesei portante. Camele de prindere produc acolo o siguranţă contra pierderii, până la fixarea definitivă.
Deoarece manşonul metalic (Standard: alamă) este legat cu învelişul numai în partea inferioară, prin înşurubarea şurubului se formează o umflătură, care se aşează în partea din spate a componentei ce trebuie fixate. Aici vorbim de o asamblare prin nituire reversibilă.

Tipuri de produse

RIVKLE® Elastic varianta standard

RIVKLE® Elastic varianta standard

RIVKLE® Elastic se livrează în varianta standard în două variante de bază.

  • RIVKLE® Elastic cu şaibă la o componentă din material plastic, aluminiu sau oţel (cu gaură longitudinală)
  • RIVKLE® Elastic fără şaibă la oţel (gaură străpunsă conform DIN ISO 273)

Actualmente sunt disponibile ca variante standard dimensiunile M 4, M 5, M 6 und M 8.

RIVKLE® Elastic HT

RIVKLE® Elastic HT

Blind rivet nuts for vibration and noise-decoupling

RIVKLE® Elastic HT este o altă dezvoltare din familia RIVKLE® Elastic şi garantează, pe lângă proprietăţile deja dovedite, o rezistenţă mare la temperatură.

RIVKLE® Elastic Execuţii speciale

RIVKLE® Elastic execuţii speciale

Faţă de execuţiile standard se pot realiza şi aplicaţii specifice clientului. În funcţie de cerinţele impuse pentru fixarea componentelor, de ex. cerinţe de rezistenţă mecanică, se pot folosi pentru manşon diverse materiale metalice.

Aplicaţii

Exemple de aplicaţii din domeniul automobilistic

  • Componentă pentru motocicletă

    Fixarea spoilerului motor şi a componentelor laterale la motocicleta BMW

  • Filtru cu cărbune activ

    Fixarea filtrului cu cărbune activ VW Beetle

Exemple de utilizare din industria generală

  • Tehnică de climatizare

    Tehnica frigului şi de climatizare

  • tractor

    Tehnica agrară / Maşini agrare z.B. tractoare, combine



News

Teme actuale în Grupul Böllhoff!

News

Böllhoff este certificat

Aflaţi aici în ce domenii !

Certificate şi Standarde

Contact

Doriţi consultanţă sau informaţii despre produsele noastre?

Contact

Montarea unui RIVKLE® Elastic

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.