Obiective de calitate şi mediu

  1. Böllhoff România >
  2. Compania >
  3. Managementul calităţii şi mediului >
  4. Obiective de calitate şi mediu

Calitatea ca filozofie de firmă

Îndeplinirea cerinţelor de calitate ale clienţilor noştri - fie ele chiar şi cerinţe deosebit de severe - este de când lumea un aspect deosebit de important la Böllhoff!

Noi lucrăm conform ...

Noi lucrăm conform ...

Dintotdeauna Böllhoff a fost o companie care a considerat cerinţele specifice ale clienţilor ca fiind o provocare şi s-a certificate întotdeauna după cele mai noi cerinţe ale managementului calităţii şi mediului. În avantajul clienţilor noştri, care profită direct de această îmbunătăţire continuă. Conştientizarea deosebită a aspectelor calitative şi de mediu este dovedită şi prin acreditarea propriului laborator după norma DIN EN ISO/IEC 17025. Certificarea conform DIN EN ISO 14001 demonstrează că suntem preocupaţi de economisirea resurselor şi conştienţi de aspectele de mediu.
Protecţia ecologică activă a mediului nu se reduce numai la deşeuri şi reducerea substanţelor de balast inutile, ci aduce pentru clienţii noştri economisiri de energie şi material, în avantajul lor economic.

Obiectivele noastre
  • Orientarea spre clienţ şi satisfacţia acestuia
  • Evitarea greşelilor în locul corectării lor
  • Filozofia zero-defect
  • Perfecţionarea continuă
  • Câte un reprezentant de vânzări pe client
  • Implicarea tuturor angajaţilor în toate procesele existente în companie
  • Laborator acreditat conform DIN EN ISO/IEC 17025


News

Teme actuale în Grupul Böllhoff!

News

Böllhoff este certificat

Aflaţi aici în ce domenii !

Certificate şi Standarde

Contact

Doriţi consultanţă sau informaţii referitoare la produse?

Contact
BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.