Rivets Aveugles RIVQUICK®

  1. Bollhoff France >
  2. Systèmes d’assemblage >
  3. Sertissage >
  4. RIVQUICK®

Assembler des matériaux avec accès d’un seul coté

La technologie des rivets aveugles RIVQUICK®, solution de fixation, non démontable, de matériaux de faibles épaisseurs, est reconnue sur le marché depuis de nombreuses années.
 

Choisissez parmi nos différents produits selon vos spécifications.

Caractéristiques

RIVQUICK®

Les rivets aveugles à rupture de tiges RIVQUICK® répondent à un large choix d’applications. Ils permettent l’assemblage facile et rapide de matériaux de différentes natures.

Ils sont disponibles en différents modèles et matériaux. Bollhoff Otalu propose aussi les outils de pose standards ou sur mesure, adaptés à la demande.

Plus d’informations sur les différents types de composants de fixation.

Technologie

Les avantages en un coup d’oeil

RIVQUICK®
  • Assemblage de matériaux avec accès d’un seul coté
  • Fixation durable
  • Pas de dégagement de chaleur et donc pas de déformation
  • Aucun revêtement de surface nécessaire
  • Large gamme de matériaux (aluminium, acier, inox, etc.)

Assemblage solide et sûr

RIVQUICK®

La déformation du RIVQUICK® à grande plage de sertissage assure une parfaite résistance aux vibrations en plaquant les pièces à assembler et en remplissant totalement le logement (jusqu’à 1 mm au-dessus du diamètre préconisé).

Résistance aux vibrations

RIVQUICK®

La déformation du RIVQUICK® assure une parfaite résistance aux vibrations en plaquant les pièces à assembler et en remplissant totalement le logement.

Épaisseur à sertir

RIVQUICK®

La conception spécifique de la tête du rivet RIVQUICK® permet la formation d’un ou deux bourrelets en fonction de l’épaisseur à sertir.

Plus d’informations sur les différents types de composants de fixation.

Solutions d’assemblage

Outils de pose mécanique

  • RIVQUICK® T1 à T4

    RIVQUICK® T1 à T4

    Outils de pose oléo-pneumatiques
    Également adapté pour la pose de rivets aveugles à haute résistance (modèles T2 à T4)
     
    L’air comprimé utilisé pour l’opération de pose est également utilisé pour l’aspiration du reste de tige. Un nouveau type de tête de pose améliore de façon considérable la durée de vie de l’appareil.

Outils de pose manuel

  • RIVQUICK® BRS 02

    BRS 02

    Pince à main

  • RIVQUICK® BRS 10

    BRS 10

    Pince à levier
  • RIVQUICK® BRS 20

    BRS 20

    Pince à extenseur

Pour plus d’informations sur les données techniques de nos solutions d’installation pour rivets aveugles, référez-vous à notre catalogue produit RIVQUICK®.



Catalogues produits

Plus d'informations techniques ?

Téléchargements

Bollhoff est certifié

Voyez ici dans quels domaines !

Certifications

Contact

Une information sur nos produits ou nos services ? 

Contact

BÖLLHOFF

Copyright © 2010 Bollhoff Otalu S.A.