RIVTAC® Portable „Small Touch“
L’ensemble RIVTAC® Portable avec un temps de cycle inférieur à 1 seconde et un poids de 3.5 Kg pour une accessibilité optimale.
La version « Small Touch » a un diamètre de nez de pose de 25 mm.
Assemblage ultra-rapide
L’ensemble RIVTAC® Portable avec un temps de cycle inférieur à 1 seconde et un poids de 3.5 Kg pour une accessibilité optimale.
La version « Small Touch » a un diamètre de nez de pose de 25 mm.
Assure une prise en main optimale grâce à une surface de contact large du nez de pose (33.5 mm) et son effet « amorti ».
Les versions RIVTAC® Portable “Small Touch” et RIVTAC® Portable “Soft Touch” sont livrées avec le manuel d’utilisation et tous les accessoires nécessaires.
Toutes les données techniques et autres informations complémentaires sont disponibles dans notre catalogue RIVTAC®.
| Télécharger | Version | Langue | Type/Taille |
|---|---|---|---|
| RIVTAC® Assemblage ultra-rapide |
Rivtac 05/09 FR | français | PDF/ KB |
Si le document ne s'ouvre pas, merci d'installer Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2010 Bollhoff Otalu S.A.