Assemblage haute résistance de matériaux métalliques
Le clinchage permet d’assembler des tôles et des profilés par déformation locale à froid des matériaux. Il concerne l’assemblage de deux ou plusieurs épaisseurs selon les applications. Le point de clinchage est produit par l’interaction d’une matrice et d’un poinçon.
Le clinchage ne détériorant pas l’état de surface, les pièces à assembler peuvent être métalliques, laquées, peintes ou revêtues de matières plastiques.
La solution économique d’assemblage RIVCLINCH® permet d’assembler l’acier, l’inox et les alliages à base de cuivre, aluminium, zinc, tout en respectant l’environnement.
Caractéristiques
- Pas d’utilisation d’adhésif
- Les surfaces des pièces à assembler restent intactes
- Procédé fiable et répétable
La solution économique d’assemblage RIVCLINCH® permet d’assembler l’acier, l’inox et les alliages à base de cuivre, aluminium, zinc, en respectant l’environnement.
Technologie
Le système d’assemblage RIVCLINCH® peut être intégré sous une presse ou faire l’objet d’un développement spécifique. Il peut également être utilisé pour sertir un ou plusieurs points en même temps et peut être intégré dans des machines manuelles ou robotisées.
-
En fonction de l’outil de clinchage RIVCLINCH® choisi, la forme du point peut être ronde ou rectangulaire.Le point rond est une déformation locale par fluage. L’assemblage obtenu est parfaitement étanche et très esthétique.Le point rectangulaire résulte d’une combinaison entre poinçonnage et déformation. Il convient particulièrement aux matériaux durs multicouches et aux assemblages inox. -
Les outils RIVCLINCH®
L’élément central d’un point RIVCLINCH® est le jeu d’outils de clinchage. Le diamètre du point, le type du poinçon et de la matrice sont différents en fonction des caractéristiques des matériaux à assembler.
Les jeux d’outils ronds standards sont disponibles en diamètre nominal 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 mm. Les outils rectangulaires standards sont disponibles en largeur nominale 4.3 mm, 5 mm et 6 mm.
Les outils peuvent être intégrés dans les pinces manuelles RIVCLINCH®, les presses ou les outils multi étages. -
Conception d’une matrice mobile RIVCLINCH®
Une matrice mobile RIVCLINCH® est composée d’un corps de matrice (enclume) et de segments mobiles (matricettes ou pétales). Ces segments sont maintenus sur la matrice par une cage de protection. Un ressort les ramène en position fermée.
Les segments peuvent être au nombre de 2, 3 ou 4, en fonction des besoins de l’application.
Systèmes
Flexibilité dans les applications
La gamme de produits RIVCLINCH® - de la pince manuelle au système de clinchage modulaire.
- Outils manuels RIVCLINCH®
-
Notre gamme de pinces a été conçue pour s’adapter aux différentes applications tout en minimisant les investissements. Sa conception modulaire permet de définir une solution adaptée aux contraintes de chaque application. De plus, l’interchangeabilité des jeux d’outils entre les modèles portatifs permet de réduire les coûts et le nombre de pièces en stock.
Un système de pinces portatives RIVCLINCH® complet comprend les modules suivants :
- Une tête de pince
- Un surpresseur (multiplicateur de pression avec un rapport de 1/60 = pression d’air comprimé / pression hydraulique)
- Une poignée de déclenchement du cycle
- Un ensemble de flexibles de 2 m hydrauliques et pneumatiques sous gaine protectrice
- Un jeu d’outils adapté à l’application défini par des essais
- RIVCLINCH® systèmes modulaires
-
Notre gamme d’équipements de clinchage standards peut être adaptée pour répondre au mieux à votre besoin.
Les unités modulaires peuvent être regroupées en fonction de l’effort d’assemblage maximum :
- RIVCLINCH® P35 S - Effort d’assemblage maxi : 35 kN
- RIVCLINCH® P50 S - Effort d’assemblage maxi : 55 kN
- RIVCLINCH® P75 S - Effort d’assemblage maxi : 75 - 105 kN
La structure de base est identique quelles que soient les séries et toutes les séries sont interchangeables afin d’obtenir la configuration dont vous avez besoin.
- Les accessoires RIVCLINCH®
-
Pour chaque système de clinchage, nous proposons de nombreux accessoires :
- Une bague rotative pour une suspension plus flexible des petites pinces rotatives
- Une suspension rotative pour les pinces portatives à col de cygne
- Un équilibreur adapté au poids de la pince
- Une unité de traitement d’air – F.R.L.
- Un ensemble de flexibles de 3m au lieu de l’ensemble de flexibles de 2m
- Un système de contrôle du cycle de clinchage
Applications
Qualifié pour votre application !
Les industries innovantes ont besoin de partenaires innovants.
Exemples d’applications utilisant le système RIVCLINCH®
-
Construction de portes et portails
Les pinces RIVCLINCH® remplacent la soudure par point ou l’assemblage par rivet aveugle et permettent d’optimiser les flux de production.
-
Electroménager
Les systèmes stationnaires RIVCLINCH® permettent de réduire les temps de cycle. -
Air conditionné et chauffage
Solar industrieLes systèmes d’assemblage RIVCLINCH® permettent d’assembler des pièces très volumineuses.
-
Structures métalliques
Les sytèmes semi-automatiques RIVCLINCH® permettent d’optimiser votre flux de production.
Si le document ne s'ouvre pas, merci d'installer Adobe Acrobat Reader.