ONE SHOT

Système de fixation auto perforant

  1. Bollhoff France >
  2. Systèmes d’assemblage >
  3. Poinçonnage des plastiques

ONE SHOT

ONE SHOT est un système de fixation auto perforant pour les thermoplastiques de faible épaisseur et thermodurs.

Présentation

Un savoir faire spécifique pour la fixation

De plus en plus de modèles et de déclinaisons, de nouveaux matériaux et conceptions ainsi que la diminution des temps de développement amènent au renouvellement et à la multiplication des tâches quand il s’agit d’assembler des matériaux très différents.
 

Pour répondre à ces exigences en termes de technologie de fixation, fixations et systèmes de pose doivent être parfaitement conçus et harmonisés. Böllhoff, en tant que spécialiste de la fixation et des technologies d’assemblage, et FRIMO, spécialiste des machines et outillages de pose ont développé conjointement un process intégré. L’avantage pour le client : réunir les savoir faire de fixation et de pose pour créer des processus plus rapides et économiques.

Technologie

La technologie ONE SHOT

Avantages

ONE SHOT
  • Procédé simple et sûr – une seule étape
  • Plus de logement préalable et/ou suppression des bossages
  • Respect de l’axe de pose
  • Haute résistance à l’arrachement en traction et rotation
  • Découpe propre des structures en fibres anisotropiques
  • Dépassement minime de la pièce à l’arrière
ONE SHOT

Une seule étape :
Perforation, évacuation du déchet, sertissage et fixation

Schéma représentant le procédé d’assemblage

ONE SHOT

Positionnement/ Perforation et assemblage / Évacuation du déchet et fixation

Technologie de pose FRIMO

ONE SHOT
  • Convient aux productions en grandes séries
  • Outils standards personnalisables
  • Développement d’outils spécifiques
  • Les outils ONE SHOT peuvent être intégrés dans d’autres systèmes de production (presse, soudage...)
  • Alimentation automatique ou manuelle d’inserts
  • Évacuation automatique de la matière résiduelle

Produits

  • ONE SHOT

    Insert taraudé

  • ONE SHOT

     

    Renforcement de logement
    (rond, ovale)

     

Autres dimensions sur demande

Télécharger Version Langue Type/Taille

Si le document ne s'ouvre pas, merci d'installer Adobe Acrobat Reader.



Notre partenaire FRIMO

www.frimo.com

Bollhoff est certifié

Voyez ici dans quels domaines !

Certifications

Contact

Une information sur nos produits ou nos services ? 

Contact

BÖLLHOFF

Copyright © 2010 Bollhoff Otalu S.A.