Type H-PSG
- Broche filetée
- Descente au pas
- Butée de pose
Systèmes d’assemblage
Les filets rapportés HELICOIL® permettent d’obtenir des taraudages très résistants dans des matériaux métalliques tendres. Ils ont fait leur preuve dans l’industrie depuis 50 ans.
Panorama ed nos solutions d’assemblage
Fonction
Les filets rapportés HELICOIL® plus créent des taraudages à haute résistance de grande précision, résistants à la chaleur et inusables. Ils sont disponibles dans les versions HELICOIL® free running (couleur verte) ou HELICOIL® screwlock (couleur rouge).
Avantage
Les tailles des filets rapportés HELICOIL® plus peuvent être indiquées en dimensions pouciques ou métriques, ils sont également disponibles dans des conceptions sur mesure.
Plus d’informations sur notre gamme de filets rapportés HELICOIL® et sur des applications réalisées.
+ Filets rapportés HELICOIL®
La nouvelle génération de filets rapportés est appelée HELICOIL® plus. La forme optimisée du filet HELICOIL® plus a nettement simplifié la pose. Le diamètre plus faible de la première spirale garantit la pose du filet rapporté comme une vis.
Les filets rapportés HELICOIL® plus sont très résistants à la corrosion, l’usure et la chaleur et montrent un frottement réduit dans des tolérances serrées.
Video sur l’installation d’un HELICOIL®, àdroite de l’écran.
Mandrin manuel pour grandes dimensions pour HELICOIL® et HELICOIL® plus, avec butée de pose
Type 4160.23 (forme 1)
Type 4160.25 (forme 2)
Appareil de pose sur batterie
Pour HELICOIL® plus M 2 – M 6,
à utiliser avec les broches HELICOIL® plus
Inclus 2 batteries, 1 chargeur et 1 malette
Appareil de pose sur batterie
Pour HELICOIL® plus M 7 – M 24,
à utiliser avec les broches HELICOIL® plus
Inclus 2 batteries, 1 chargeur et 1 malette
Appareil de pose électrique
Pour HELICOIL® plus M 2 – M 6,
à utiliser avec les broches HELICOIL® plus
Inclus 1 boitier électrique et 1 malette
Appareil de pose électrique
Pour HELICOIL® plus M 4 – M 10,
à utiliser avec les broches HELICOIL® plus
Inclus 1 boitier de réglage de vitesse et 1 malette
Appareil de pose pneumatique
Pour HELICOIL® plus M 4 – M 12,
à utiliser avec les broches HELICOIL® plus
Appareil de pose pneumatique
Pour HELICOIL® plus M 12 – M 16,
à utiliser avec les broches HELICOIL® plus
Pour assurer un meilleur contrôle du couple de serrage et /ou la suspension de l’outil , une poignée pour le P-S 1216 et un crochet de suspension pour le P-S 412 et le P-S1216 sont disponibles.
Appareil de pose rapide pour
HELICOIL® plus free running et screwlock
Les broches de pose sont entrainées par moteur pneumatique réversible. Leur descente est indexée sur le pas du filet (descente au pas). Le réglage de la profondeur de pose est obtenu par des cales de réglage situées entre le couplage et le nez de pose. A partir de M16, compatibilité jusqu’à 2,0 d.
Appareil de pose rapide pour
HELICOIL® plus free stripfeed
Les HELICOIL® plus conditionnés sur bande plastique offrent des avantages, en particulier pour la pose des filets de petite taille. Efficient HELICOIL® plus installation for medium to large series.
Recommandé pour la pose de moyennes et grandes séries.
Colonne de guidage à 3 axes avec contrôle du positionnement dans l'espace pour un placement rapide et maitrisé des outils de pose HELICOIL® plus.
La colonne type PR-E est un système de positionnement universel, flexible et économique dont la programmationest à l'initiative de l’opérateur.
Le type PR-E est compatible avec l’appareil de pose électrique HELICOIL® plus type E-S 410. Pour les autres visseuses électriques, nous consulter.
La grande portée du bras permet une large périmètre d'action. L’appareil est toujours aligné à la verticale, éliminant les risques de défauts d'alignement.
Autres avantages :
Inclus : Bras de support avec système de contrôle des déplacements, unité de contrôle, visseuse électrique, boitier de réglage, unité de maintenance.
Cette unité automatique HELICOIL® plus améliore la productivité de votre système d’assemblage.
Cette unité est spécifiquement développée avec le client sur le poste de travail.
Les HELICOIL® plus conditionnés sur bande plastique offrent des avantages, en particulier pour la pose des filets de petite taille.
Video d’une unité HELICOIL® stripfeed sur la droite de l’écran.
Si le document ne s'ouvre pas, merci d'installer Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2010 Bollhoff Otalu S.A.