Systèmes d’assemblage KOBSERT®

  1. Bollhoff France >
  2. Systèmes d’assemblage >
  3. Insertion de taraudage dans le métal >
  4. KOBSERT®

Renforcement des taraudages dans les métaux

Les douilles filetées KOBSERT® sont la solution idéale pour créer un taraudage résistant aux vibrations et à la torsion dans des matériaux métalliques de faible résistance, comme l’aluminium, les alliages d’aluminium et les alliages de magnésium.

Caractéristiques

KOBSERT®

La technologie KOBSERT®  est idéale aussi bien pour le renforcement de taraudages que pour la réparation de taraudages abimés. La douille filetée est sertie mécaniquement sans ajout de broches de sécurité, sans adhésif chimique ou matériaux d’étanchéité.

La version avec bague d’étanchéité est conçue pour être étanche aux gaz et aux liquides.

Plus d’informations sur les différents types de produits du domaine de la fixation.

Technologie

Les avantages en un coup d’oeil

  • Freinage intégré
  • Grande résistance à l’usure
  • Étanche aux liquides et aux gaz
  • Résistant à la corrosion
  • Installation facile
  • Réparation de taraudage

Plus d’informations sur les différents types de produits du domaine de la fixation.

Solutions d'assemblages

Outils de pose mécaniques

  • P 2001 K

    P 2001 K

    Outil de pose hydropneumatique pour un assemblage en série efficace
  • KOBSERT® PH 830

    PH 830

    Outil de pose hydraulique avec transmission pneumatique pour grandes séries

Outils de pose manuels

  • Type S

    Outil de pose manuel de type S

    Outil de vissage pour assemblage individuel (petites séries)
  • KOBSERT® M 1430 K

    Outil de pose manuel de type M 1430 K

    Outil hydraulique manuel pour petites séries

HH 830

Outil hydraulique manuel pour petites séries

Pour plus d’informations sur nos solutions de pose des douilles filetées KOBSERT® et sur notre gamme, consultez notre catalogue produit KOBSERT®.

Télécharger Version Langue Type/Taille

Si le document ne s'ouvre pas, merci d'installer Adobe Acrobat Reader.



Catalogues produits

Plus d'informations techniques ?

Téléchargements

Bollhoff est certifié

Voyez ici dans quels domaines !

Certifications

Contact

Une information sur nos produits ou nos services ? 

Contact

Pose manuelle d'un KOBSERT®

BÖLLHOFF

Copyright © 2010 Bollhoff Otalu S.A.