ONSERT®

Fixation par collage

  1. Bollhoff France >
  2. Systèmes d’assemblage >
  3. Fixation par collage

Adhérence sûre sans perte de performance

La technologie ONSERT® permet la fixation par adhérence dans des matériaux variés.

Présentation

Une connexion efficace

Progrès technologique, temps de développement réduits, changement légaux, etc.  se traduisent par de nouvelles exigences pour la technologie d’assemblage et de fixation.
De ce fait, Böllhoff, spécialiste de la technologie d’assemblage mécanique, et DELO, spécialiste des technologies d’adhérence intelligentes se sont associés pour créer un nouveau système de fixation. Le principal objectif était de concevoir un procédé fiable de séchage des adhésifs avec des temps de cycles adaptés en utilisant des fixations au design géométrique.

Il en résulte la technologie ONSERT® – adhérence rapide de fixations sans perte de performance.

Technologie

ONSERT® plus

Fixations plastiques pour composants plastique de très faible épaisseur

ONSERT®
Les fixations se composent de plastique transparent et possèdent un contour spécifique sur la face de fixation. Ce contour est adapté au contour du composant plastique dans lequel il vient s’insérer et sur lequel il est durci par polymérisation. 
 
  • Réduction des coulures
  • Cycles d’injection réduits
  • Concept d’outillage simplifié
  • Éléments standardisés
  • Convient aux processus semi automatiques et automatisés
  • Temps de séchage faibles (< 5 sec.)


Technique de collage

1. Pose d’adhésif

2. Assemblage

3. Polymérisation



Systèmes par collage DELO

pour ONSERT® plus

ONSERT®

pour ONSERT® plus

ONSERT®
white


Notre partenaire DELO

www.delo.de

Bollhoff est certifié

Voyez ici dans quels domaines !

Certifications

Contact

Une information sur nos produits ou nos services ? 

Contact

BÖLLHOFF

Copyright © 2010 Bollhoff Otalu S.A.