Systèmes d’assemblage pour les écrous noyés RIVKLE®

  1. Bollhoff France >
  2. Systèmes d’assemblage >
  3. Sertissage >
  4. RIVKLE®

Rapporter un taraudage dans des matériaux de faible épaisseur

Les écrous noyés RIVKLE® sont la solution la plus polyvalente pour obtenir un taraudage fiable et résistant dans des matériaux de faible épaisseur. La pose s’effectue en aveugle.
 
Découvrez plus en détail nos solutions de fixation.

Présentation

RIVKLE®

Pour obtenir un taraudage fiable et résistant dans des matériaux de faible épaisseur, Bollhoff Otalu vous propose les écrous noyés et goujons RIVKLE®. Ils se posent en aveugle sur des supports revêtus ou non.
Ils sont disponibles dans différents matériaux, différentes formes et tailles ; et offrent donc de nombreuses possibilités d’assemblage ainsi que différentes fonctions.

Informez-vous sur les différentes versions de nos écrous noyés et goujons à sertir et les applications déjà réalisées.

+ Écrous noyés et goujons à sertir RIVKLE®

Technologie

RIVKLE®

Les écrous noyés RIVKLE® s’adaptent facilement à tous les matériaux : métal, plastique...
Ils se posent en aveugle (support accessible d’un seul coté) dans les pièces creuses et/ou de grandes dimensions.

Avantages

  • Excellente solution pour obtenir un taraudage fiable et résistant dans des matériaux de faible épaisseur
  • Double fonction : écrou et rivet
  • Pose en aveugle (support accessible d’un seul côté) dans les pièces creuses et/ou de grandes dimensions
  • Aucune détérioration du support (montage possible sur tôles peintes ou revêtues)
  • Automatisation possible pour les grandes cadences
  • Installation possible à tous les stades de la ligne de montage
  • Résiste aux dévissages fréquents.
  • Faible temps de pose : temps de sertissage de 2 secondes
  • Coût réduit d’équipement

La pose d’un écrou noyé RIVKLE®

Exemple de pose par traction

Il s’agit de la méthode la plus recommandée. Elle comprend le vissage, le sertissage puis le dévissage de l’écrou.

Exemple de pose par traction

Informez-vous sur les différentes versions de nos écrous noyés et goujons à sertir et les applications déjà réalisées.

+ Écrous noyés et goujons à sertir RIVKLE®

Pose manuelle

Appareils de pose oléopneumatiques

  • P2007 et P1007

    Appareil de pose pneumatique, à la pression, pour écrous noyés

    Nouveau ! RIVKLE® P1007 : Précision et légèreté pour la pose en série

    • Ultra-léger et compact (1,8 kg)
    • Adapté aux petits diamètres d’écrous noyés
    • Un seul réglage, même pour des matériaux d’épaisseurs variables
    • Précision de l’effort de pose
    • Utilisation monodimensionnelle ou multidimensionnelle
    • Pour une utilisation de M3 à M6

     

  • P2007 et P1007

    Appareil de pose pneumatique, à la pression, pour écrous noyés

    RIVKLE® P2007 : Polyvalence pour un large choix d’applications

    • Un seul réglage pour plusieurs épaisseurs de matériaux
    • Durée de vie très longue
    • Répétabilité des cycles de pose
    • Très léger (2 kg)
    • Pour une utilisation de M4 à M10
  • P2005

    Outil de pose oléo pneumatique multidimensionnel à la course RIVKLE® P2005

    • Vissage par push-pull au contact de l’écrou
    • Procédé de sertissage oléopneumatique
    • Sertissage par action sur la gâchette
    • Dévissage automatique par une seule pression
    • Réglage de l’effort de pose par molette
    • Pour grandes séries
  • RIVKLE® P2007 PN

    RIVKLE® P2007 PN : Appareil de pose pneumatique, à la pression, pour écrous noyés «RIVKLE® PlusNut»

    • Vissage par push-pull au contact de l’écrou
    • Grande plage de sertissage
    • Résistance à l’arrachement optimale
    • Conseillés pour les plastiques fragiles et les tôles souples
    • Idéal pour les matériaux à épaisseur variable ou importante
    • Pour une utilisation de M4 à M10


Appareils de pose manuels

Appareil de pose manuel RIVKLE® M2007 (de M5 à M12)

RIVKLE® M2007



Pince à main BRK01



Pince à levier BRK10

De plus amples informations sur nos solutions d’assemblage et notre gamme de composants de fixations dans notre catalogue produit RIVKLE®.

Pose automatisée

  • EPK C

    EPK C

    Appareil de pose oléo pneumatique compact avec contrôle intégré
    • Hydropneumatique
    • Appareil de pose à la pression, multidimensionnel
    • Contrôle 100% de la qualité du sertissage
    • Signal d’alerte en cas d’erreur
    • Tête de pose verticale ou revolver
    • Pour une utilisation de M3 à M12
  • SAC 310

    SAC 310

    Tête de pose automatique, modulaire
    • Hydropneumatique
    • Sertissage à la course ou à la pression
    • Possibilité d’une installation simple ou multiple
    • Contrôle pneumatique ou électronique
    • Modules standards disponibles pour l’intégration à un atelier
    • Pour une utilisation de M 3 à M 10
  • HSA 803

    HSA 803

    Tête de pose automatisée
    • Hydropneumatique
    • Pose à la course ou à la pression
    • Processus contrôle intégré
    • Alimentation possible par bol vibrant
    • Pour une utilisation de M 4 à M 10
De plus amples informations sur nos solutions d’assemblage et notre gamme de composants de fixations dans notre catalogue produit RIVKLE®.


Catalogues produits

Plus d'informations techniques ?

Téléchargements

Bollhoff est certifié

Voyez ici dans quels domaines !

Certifications

Contact

Une information sur nos produits ou nos services ?

Contact

Pose avec une machine SAC 311

Pose avec une machine HSA 804

BÖLLHOFF

Copyright © 2012 Bollhoff Otalu S.A.