RIVSET®

Système de rivet auto-poinçonneur pour un assemblage parfait

  1. Bollhoff France >
  2. Systèmes d’assemblage >
  3. Sertissage >
  4. RIVSET®

Assemblage haute résistance

L’assemblage par rivet auto-poinçonneur RIVSET® est un processus d’assemblage mécanique haute résistance pour les matériaux de natures similaires ou différentes, et éventuellement des couches d’épaisseurs différentes.

Caractéristiques

C frames

La gamme des systèmes de pose pour rivets auto-poinçonneurs RIVSET® comprend de nombreux systèmes manuels et automatisés conçus pour les différents types d’applications et adaptés aux environnements variés des sites de productions.

 

 


Avantages

  • Modulaire
  • Orienté application
  • Intégrable sur ligne de production

Il peut être possible de combiner des installations automatisées et manuelles sur une même ligne de production.

Technologie

RIVSET®

Le principe consiste à faire pénétrer un rivet creux par poinçonnage (sans pré-perçage) dans la (les) premières(s) épaisseur(s) de matière, puis le faire s’évaser dans l’épaisseur inférieure sans perforer celle-ci, grâce à la reprise de l’effort par une matrice. On réalise ainsi en une seule opération, un point d’assemblage étanche aux liquides et aux gaz, sans émission d’étincelle ou de fumée.

Systèmes

Modulaire et polyvalent

Les composants du système : unité de puissance, alimentation, col de cygne et panneau de visualisation (X-tras) sont adaptables en fonction de l’application. L’ensemble du système prend peu d’espace et le boitier de commande peut être intégré dans la cellule de production. Le système d’alimentation des rivets auto-poinçonneur peut également être intégré hors de la cellule de production.
Votre application définit votre système.
RIVSET® Portable

Pince de rivetage hydrau-électrique – compacte et universelle

  • RIVSET® Portable
    Caractéristiques
    • Conditionnement des rivets auto-poinçonneur RIVSET® sur bandes plastiques
    • Accessibilité optimale à travers la tête de sertissage compacte
    • Fonctionnement sur secteur ou batterie
    • Utilisation simple
    • Effort de rivetage réglable
    • Pour les rivets de 3 et 5mm de diamètres.
    • Différents cols de cygnes sont disponibles
    Domaines d’applications
    • Production en série
    • Construction de prototype
    • Assemblage final (finition)
    • Réparation
RIVSET® Classic

Système de rivetage compact et polyvalent – Fiabilité et robustesse

  • RIVSET® Classic
    Caractéristiques
    • Conditionnement des rivets auto-poinçonneur RIVSET® sur bandes plastiques avec la possibilité de changer rapidement de rivets en fonction des applications
    • Outil de pose compact pour faciliter l’accès à la zone d’assemblage
    • Ensemble de la tête de pose très robuste assurant une durée de vie importante
    • Utilisation simple
    • Cycle de sertissage court
    • Construction de l’ensemble très compacte nécessitant peu d’espace
    • Effort de sertissage ajustable manuellement
    Domaines d’applications
    • Utilisation manuelle
  • RIVSET® Classic l’unité de puissance

    L’unité de puissance

    Fonctions
    • Groupe hydraulique 250bars et armoire de commande
    • Réglage des paramètres d’assemblage
    • Ensemble robuste et fiable
    • Différents types de départs cycles disponibles
    Avantages
    • Ensemble compact
    • Manipulation possible avec un chariot élévateur
  • RIVSET® Vario

    Col de cygne

    Fonctions
    • Caréné et ergonomique, permet un accès optimal
    • Montage optionnel et consoles sur demande
    • Alimentation automatique du rivet
    Avantages
    • Pour applications spécifiques
    • Résistance au fluage importante (confirmé par FEM)
  • RIVSET® Classic Alimentation

    Alimentation

    Fonctions
    • Différentes configurations de tête disponibles pour une accessibilité au point d’application optimale
    • Alimentation des rivets auto-poinçonneurs sur bande plastique
    Fonctions
    • Bobines de rivets spécifiques
    • Polyvalence
  • RIVSET® Classic

    Options

    • Carter de protection
    • Commande bi-manuelle
    • Crochet de suspension gyroscopique
RIVSET® Vario

Modulaire et complètement automatisé – La solution sur mesure

  • RIVSET® Vario
    Caractéristiques
    • Construction simple identique à tous les dispositifs
    • Extensible ou adaptable aux applications spécifiques
    • Grande flexibilité à travers la modularité
    • Construction compacte de chaque module
    • Ergonomique
    • Large variété d’options d’assemblage
    • Système de surveillance et de visualisation possible
    • Système hydraulique
    • Alimentation des rivets sur bande ou en vrac
    • Traitement de rivets d’un diamètre et de 2 longueurs sur une ou deux machines de pose
    • Paramétrage spécifique suivant les applications
    Domaines d’applications
    • Large spectre d’applications
    • Opération manuelle
    • Intégration de systèmes
    • Applications avec robot
  • RIVSET® Vario unite de puissance

    Unite de puissance

    Fonctions
    • Conception compacte, simple
    • Fonctionne comme un dispositif autonome à toutes les étapes de la production
    • Contrôle de l’alimentation des rivets
    • Panneau de contrôle transportable
    • Paramétrage facile
    • Fonction séparées de visualisation et de contrôle
    • Différents moyens de mise en route possible
    • Utilisation facile du système
    • Suivi de la force de déplacement
    Avantages
    • Compact
    • Evolutive
  • RIVSET® Vario

    Col de cygne

    Fonctions
    • Individuel, ajustement spécifique du col de cygne aux composants et applications
    • Grande sélection de vérins de pose avec différentes courses
    • Caréné et ergonomique, permet un accès optimal
    • Montage optionnel et consoles sur demande
    • Avec support compensé optionnel pour applications avec robots
    Avantages
    • Pour applications spécifiques
    • Optimisé
    • Orienté client
  • RIVSET® Vario Alimentation

    Alimentation

    Fonctions
    • Différentes têtes d’alimentation pour un accès optimisé au point d’application
    • Magasin de rivets sur bande pour un transport plus fiable
    • Alimentation automatique des rivets en vrac grâce à un système linéaire vertical permettant une grande disponibilité des rivets
    • Contrôle intégré des rivets
    • Logement possible et consoles pour la mise en marche d’une ou deux unités d’alimentation
    • Guide optionnel pour l’utilisation de deux longueurs de rivets dans un même outil
    Avantages
    • Solution orientée application
    • Grande disponibilité
  • RIVSET® Vario

    Options

    Fonctions
    • Extensions pour applications spécifiques
    • Fenêtre de contrôle de fin de cycle intégrée
    • Module de contrôle processus intégré
    • Courbes statistiques et étendue du processus
    • Enregistrement interne ou externe des courbes processus en option
    • Différents types d’affichage
    • Peut être mis en réseau avec la station de contrôle
    • Station d’informations possible
    • Connexion possible à tous les bus de connexion externes
    • Courbe de contrôle de revêtement possible, en option
    Avantages
    • Solution orientée application
    • Flexible
    • Evolutive

Utilisation

Nos produits sont la référence du marché !

La collaboration avec nos clients nous permet de développer des solutions d’assemblage solides et fiables.

  • RIVSET® Portable

    Utilisation manuelle

    La pince de rivetage RIVSET® Portable est amenée à la pièce par l’opérateur.

  • RIVSET® – Utilisation manuelle (poste fixe)

    Utilisation manuelle (poste fixe)

    La pièce à assembler est amenée par l’opérateur à la station d’assemblage RIVSET® Classic.

  • RIVSET® – Utilisation automatique

    Utilisation automatique

    Un robot amène la pièce à assembler vers la station d’assemblage RIVSET® Vario.

  • RIVSET® Classic

    Utilisation manuelle de systèmes rivets auto-poinçonneurs

    L’opérateur amène le système d’assemblage RIVSET® Classic suspendu par un crochet gyroscopique vers la pièce à assembler.

  • RIVSET® Vario

    Utilisation automatique sur ligne de production

    Un robot amène le système d’assemblage automatique RIVSET® Vario vers la pièce à assembler à travers la cellule de production.

Applications

Qualifié pour votre application !

Nos produits sont des références sur leurs marchés et nous proposons toujours la méthode d’assemblage la plus adaptée au secteur industriel concerné.
Collaborer avec nos clients nous permet de développer des solutions techniques fiables et adaptées à chaque application.

Les industries innovantes ont besoin de partenaires innovants.

Exemples d'applications pour les rivets auto poinçonneurs RIVSET®

  • Industrie Automobile

    Industrie Automobile

    Les Systèmes automatisés rivets auto-poinçonneurs RIVSET® sont utilisés dans les secteurs de la carrosserie, de l’assemblage intérieur et extérieur.

    Industrie
  • Fabrication de portes et portails

    Fabrication de portes et portails

    Des systèmes de rivets auto- poinçonneurs RIVSET® contrôlés manuellement remplacent désormais la soudure ou la fixation par rivets aveugles. Les surfaces zinguées des tôles ne sont pas endommagées. Les exigences visuelles et de haute résistance peuvent ainsi être atteintes.

  • Electroménager

    Electroménager

    Des systèmes robotisés et manuels complètent les autres technologies d’assemblage comme le clinchage et les rivets aveugles.

  • Transport

    Transport

    Différents assemblages peuvent être réalisés avec les systèmes de rivets auto-poinçonneurs RIVSET® manuels avec contrôle de processus.

  • Fabrication d’échelles et d’échafaudages

    Fabrication d’échelles et d’échafaudages

    Des systèmes manuels ou robotisés de rivet auto poinçonneurs RIVSET® réduisent les temps de cycles de production et augmentent les capacités de production.

  • Pompes à chaleur et climatisation

    Pompes à chaleur et climatisation

    Des pièces de grandes dimensions peuvent être assemblées par rivet auto-poinçonneurs RIVSET® automatiquement ou manuellement.

    Industrie
  • Électronique

    Électronique

    Des systèmes semi automatiques de rivets auto-poinçonneurs RIVSET® optimisent vos cycles de production en remplaçant la technologie des rivets aveugles.



Actualité

Actualités Bollhoff !

Actualité

Emplois & Carrières

Plus d'informations sur les emplois et carrières ?

Emplois & Carrières

Contact

Vous cherchez des informations nos produits ou nos services ?

Contact

Processus de pose RIVSET®

BÖLLHOFF

Copyright © 2012 Bollhoff Otalu S.A.