Insert taraudé
ONE SHOT
ONE SHOT est un système de fixation auto perforant pour les thermoplastiques de faible épaisseur et thermodurs.
Présentation
Un savoir faire spécifique pour la fixation
De plus en plus de modèles et de déclinaisons, de nouveaux matériaux et conceptions ainsi que la diminution des temps de développement amènent au renouvellement et à la multiplication des tâches quand il s’agit d’assembler des matériaux très différents.
Pour répondre à ces exigences en termes de technologie de fixation, fixations et systèmes de pose doivent être parfaitement conçus et harmonisés. Böllhoff, en tant que spécialiste de la fixation et des technologies d’assemblage, et FRIMO, spécialiste des machines et outillages de pose ont développé conjointement un process intégré. L’avantage pour le client : réunir les savoir faire de fixation et de pose pour créer des processus plus rapides et économiques.
Technologie
La technologie ONE SHOT
Avantages
- Procédé simple et sûr - une seule étape
- Plus de logement préalable et/ou suppression des bossages
- Respect de l’axe de pose
- Haute résistance à l’arrachement en traction et rotation
- Découpe propre des structures en fibres anisotropiques
- Dépassement minime de la pièce à l’arrière
Une seule étape :
Perforation, évacuation du déchet, sertissage et fixation
Schéma représentant le procédé d’assemblage
Positionnement/ Perforation et assemblage / Évacuation du déchet et fixation
Technologie de pose FRIMO
- Convient aux productions en grandes séries
- Outils standards personnalisables
- Développement d’outils spécifiques
- Les outils ONE SHOT peuvent être intégrés dans d’autres systèmes de production (presse, soudage...)
- Alimentation automatique ou manuelle d’inserts
- Évacuation automatique de la matière résiduelle
Produits
| Télécharger | Version | Langue | Type/Taille |
|---|
Si le document ne s'ouvre pas, merci d'installer Adobe Acrobat Reader.