AMTEC®

Inserts taraudés pour plastiques

  1. Bollhoff France >
  2. Systèmes d’assemblage >
  3. Inserts taraudés pour plastiques

Inserts taraudés pour plastiques

AMTEC® signifie "After Moulding TEChnology" et se réfère à l’installation d’inserts taraudés dans des composants plastiques après moulage.
Choisissez parmi nos solutions d’inserts taraudés.

Caractéristiques

AMTEC® After Moulding Technology

L’insertion après moulage dans les pièces plastiques présente de multiples avantages :

  • Cycles d’injection plus courts
  • Réduction des coûts de fabrication des composants plastiques
  • Ancrage sûr et sans tension
  • Résistances élevées à l’arrachement et au couple
  • Pas de détérioration des filetages contrairement aux vis plastiques

Mise en œuvre

Pose thermique
La pose thermique est un processus éprouvé pour mettre en place un insert métallique taraudé dans des composants thermoplastiques. Dans ce procédé uni phase, la chaleur est transmise par conduction thermique entre l’insert métallique et le composant plastique. L’assemblage est assuré par l’écoulement du plastique dans les gorges de l’insert taraudé. Au refroidissement, on obtient un ajustement serré avec une faible tension interne.
La pose thermique en bref
  • Dimensions recommandées : M2 à M8
  • Temps d’installation (environ 3 à 4 sec) (M4)
  • Avantages : faible tension, installation multiple possible, adapté pour inserts taraudés, tolérances +/- 0.1 mm, facilement convertible aux autres dimensions de taraudage
  • Pour thermoplastiques et élastomères
Adapté aux inserts taraudés Böllhoff
  • HITSERT® 2
  • HITSERT® 3
  • SONICSERT®

Outils de pose

  • Presse à levier manuel pour installation thermique

    Presse à levier manuel pour installation thermique

    Pour inserts de M 1.4 à M 8
    Taille de lot économique : au dessus de 20 000 pièces
  • Machine semi automatique

    Machine semi automatique

    Pour inserts de M 1.4 à M8
    Taille de lot économique : à partir de 50 000 pièces
  • Machine de pose à commande numérique avec avance automatique et préchauffage des inserts taraudés, type AEK I

    Machine de pose à commande numérique avec avance automatique et préchauffage des inserts taraudés, type AEK I

    Pour inserts de M 1.4 à M8
    Taille de lot économique : à partir de 50 000 pièces

Autres outils de pose

  • Tête automatique d’installation thermique, type AEK I
  • Composants d’installation thermique

(pour inserts de M2 à M8)

Insertion par thermo induction (ERW)

Installation thermique par soudage par induction électromagnétique (ERW) des inserts métalliques

Le procédé ERW est une technique d’assemblage développée par KVT Bielefeld GmbH (Allemagne) pour assembler des éléments métalliques et thermoplastiques. Un champ électromagnétique chauffe l’insert taraudé sans contact ; le matériau plastique périphérique se plastifie par conduction thermique et vient se loger dans les gorges de l’insert. Le chauffage des éléments métalliques est exécuté durant un temps très court (environ 2 à 6 sec). Après la phase de chauffage, un refroidissement accéléré permet une installation avec une précision jusqu’à 0,05 mm.
La technique ERW en bref
  • Pour inserts de M2 à M8, autres dimensions sur demande
  • Temps d’installation (environ 3 sec)
  • Avantages : faible tension, installation multiple possible, spécialement adapté pour les inserts < M 2 mais également les inserts avec rondelles, tolérance jusqu’à 0,05 mm, processus mono ou bi phase sélectionnable
  • Matériaux : thermoplastiques, élastomères thermoplastiques
Adapté aux inserts taraudés Böllhoff
  • HITSERT® 2
  • HITSERT® 3
  • SONICSERT®

Outils de pose

  • Machine semi automatique

    Machine semi automatique

    Pour inserts de M 1.4 à M 40
  • Machine de pose thermique avec tête automatique d’installation, type AEK II

    Machine de pose thermique avec tête automatique d’installation, type AEK II

    Pour inserts de M 3 à M 8
  • Tête d’installation thermique automatique, de type AEK II

    Tête d’installation thermique automatique, de type AEK II

    Pour inserts de M 2 à M 8
Ancrage par expansion

Outils manuels

  • Installation mandrel for EXPANSIONSSERT 1 & 2, SPREDSERT® 1 & 2

    EXPANSIONSSERT 1 & 2, SPREDSERT® 1 & 2

    Mandrin de serrage pour pose manuelle
  • Type S

    QUICKSERT® Expansion type 1230

    Insertion auto-taraudeuse

Outils semi automatiques

  • Pour l’installation manuelle EXPANSIONSERT 1 and EXPANSIONSERT 2

    EXPANSIONSERT 1, EXPANSIONSERT 2

    L’outil peut être intégré dans des presses à levier manuel ou d’autres systèmes de presse.
    • Pour l’installation manuelle
  • P2005

    Ancrage par expansion QUICKSERT®

    L’appareil de pose P2005 permet une installation sure et rapide.
    • Pour la pose en série
Insertion par auto taraudage

Outils semi-automatiques

  • QUICKSERT® installation manuelle

    QUICKSERT®

    L’outil peut être adapté à une machine de perçage de type colonne ou à une visseuse sans fil.
    • Pour une installation manuelle
  • BM 2100

    QUICKSERT®

    Système universel de visage rapide BM 2100, UNIQUICK® system
    • Avec une visseuse manuelle télescopique à alimentation automatique d’inserts taraudés
    • Pour la pose en série (dimensions sur demande)
  • Visseuse pneumatique pour QUICKSERT® and HITSERT® 3

    Visseuse pneumatique pour QUICKSERT® and HITSERT® 3

    • Haute performance grâce au mouvement d’inversion automatique
    • Fonctionnement stationnaire du fait de l’adaptation au guidage parallèle
    • Pour grandes et moyennes séries
  • Mandrin pour installation manuelle des inserts QUICKSERT® Hex

    Mandrin pour installation manuelle des inserts QUICKSERT® Hex

    • Pour une installation manuelle
    • Adaptable aux visseuses sans fil ou aux outils pneumatiques d’installation (par exemple : type P-S 1216; voir schéma)
Installation par ultrasons (USW)

Installation par ultrasons d’inserts taraudés en métal ou en plastique K’ in ‘K

L’installation par ultrasons (USW - soudure par ultrasons) est une technique développée initialement pour l’assemblage des éléments thermoplastiques. L’énergie nécessaire est générée par un courant alternatif dans le générateur d’ultrasons, convertie en vibrations mécaniques (20 - 40 kHz), au travers d’une sonotrode. En un temps très court, le matériau périphérique à la zone de soudage se plastifie sous l’effet des ultrasons et s’écoule dans les gorges de l’insert taraudé. Au refroidissement, on obtient un ajustement serré sans tension interne, par le seul effet du retrait.
La technique de soudure par ultrasons en bref
  • Pour inserts métalliques de M 2 à M 6 (recommandé: M2 à M12 spécialement pour les inserts K’ in ’K)
  • Temps d’installation environ 2 sec.
  • Matériaux : thermoplastiques
Adapté aux inserts taraudés Böllhoff
  • SONICSERT®

Appareils de pose

  • Pistolet manuel de pose par ultrasons

    Pistolet manuel de pose par ultrasons

    Pour inserts M2 à M6
    Utilisation adaptée et économique : <= 5 000 pièces
  • Machine de soudure par ultra sons semi-automatique

    Machine de soudure par ultra sons semi-automatique

    Pour inserts M2 à M8
    Utilisation adaptée et économique <= 50 000 pièces

Autres appareils de pose

  • Composants pour pose par ultrasons (M2 à M8)

Télécharger Version Langue Type/Taille
AMTEC®
Inserts filetés pour plastiques et
équipements de pose
AM 09/10 F français PDF/ KB

Si le document ne s'ouvre pas, merci d'installer Adobe Acrobat Reader.



Catalogues produits

Plus d'informations techniques ?

Téléchargements

Bollhoff est certifié

Voyez ici dans quels domaines !

Certifications

Contact

Une information sur nos produits ou nos services ?

Contact

Pose d'un insert HITSERT®

Pose d'un insert QUICKSERT®

BÖLLHOFF

Copyright © 2012 Bollhoff Otalu S.A.