RIVTAC®

Assemblage ultra-rapide

  1. Bollhoff France >
  2. Systèmes d’assemblage >
  3. Assemblage ultra-rapide

RIVTAC® Assemblage ultra-rapide

Le système d’assemblage innovant pour de nombreux matériaux.

Caractéristiques

RIVTAC®
La technologie RIVTAC® est adaptée à l’assemblage d’aluminium, d’acier, de plastiques, de métaux non ferreux, ainsi qu’aux montages hybrides ou multicouches de ces matériaux.

Technologie

L’assemblage ultra-rapide est une solution d’assemblage innovante proposant de nombreux avantages

RIVTAC®
  • Assemblage sans pré-perçage en cas d’accès d’un seul côté
  • Réduction des temps d’assemblage et de cycle
  • Assemblage de matériaux à haute résistance
  • Application flexible pour des assemblages mixtes ou multicouches
  • Combinaison optimale avec les techniques de collage

Mise en oeuvre

RIVTAC® setting sequence
Le clou RIVTAC® perfore les composants à grande vitesse. La vitesse, réglable par ajustement de la pression, dépend des matériaux à assembler et de leur épaisseur. Le clou RIVTAC® pénètre dans les différentes couches.
La vitesse de pénétration du clou RIVTAC® provoque un échauffement instantané des composants dans la zone d’assemblage et permet aux matériaux assemblés de venir se loger sous la tête du clou. De ce fait, l’assemblage prend une forme bien adaptée.

Outils

Versions RIVTAC® Portable

  • RIVTAC® Portable

    RIVTAC® Portable „Small Touch“

    L’ensemble RIVTAC® Portable avec un temps de cycle inférieur à 1 seconde et un poids de 3.5 Kg pour une accessibilité optimale.
    La version « Small Touch » a un diamètre de nez de pose de 25 mm.

  • RIVTAC® Portable

    RIVTAC® Portable „Soft Touch“

    Assure une prise en main optimale grâce à une surface de contact large du nez de pose (33.5 mm) et son effet « amorti ».

Set RIVTAC® Portable

Set RIVTAC® Portable

Les versions RIVTAC® Portable “Small Touch” et RIVTAC® Portable “Soft Touch” sont livrées avec le manuel d’utilisation et tous les accessoires nécessaires.



Accessoires pour RIVTAC® Portable

Chargeur de RIVTAC®

Magazine strip

Système de gestion d’air

Pressure unit (incl. booster)

Unité de traitement d’air

Control unit

Toutes les données techniques et autres informations complémentaires sont disponibles dans notre catalogue RIVTAC®.

Télécharger Version Langue Type/Taille
RIVTAC®
Assemblage ultra-rapide
Rivtac 05/09 FR français PDF/ KB

Si le document ne s'ouvre pas, merci d'installer Adobe Acrobat Reader.



RIVSET®

Un rivetage auo perforant pour un assemblage parfait

Rivetage auto perforant

Actualité

Actualités Bollhoff !

Actualité

Contact

Une information sur nos produits ou nos services ?

Contact
BÖLLHOFF

Copyright © 2012 Bollhoff Otalu S.A.