Optimisation des modes d’assemblage
Capacité d’innovation et pertinence technique sont des atouts primordiaux pour réussir dans un environnement concurrentiel.
Avec notre service Développement, nous relevons le challenge de vous aider à produire mieux, plus vite et moins cher - tout en garantissant le meilleur niveau de qualité.
Description
Une grande partie des coûts de production d’un produit est définie dans sa phase de conception. La rentabilité économique de l’assemblage dépend pour une très faible part du coût des composants de fixation. Le coût des opérations de préparation et de pose des composants est bien plus important. Les principaux inducteurs de coûts sont :
Conception, achat, suivi qualité, gestion logistique, stockage, préparation, assemblage et coût de possession.
Ainsi, la part du composant s’élève à 20% du coût, ce qui est faible.
Conclusion : Plus les experts de la fixation sont impliqués en amont, plus leur influence peut être importante sur la supply chain.
Services
Réaliser des gains grâce à l’optimisation des techniques d’assemblage
Nos chefs de projet applications clients vous assistent dans vos nouveaux développements et dans l’optimisation de vos applications existantes.
Vous pouvez bénéficier d’une large gamme de services :
- Conception de pièces spéciales
- Tests et essais au sein de notre laboratoire accrédité
- Conception de pièces prototypes
- Standardisation de pièces
- Optimisation des composants de fixation
- Publications techniques
- Séminaires clients
Bénéfices
Notre support applications clients et Vous
- Techniques d’assemblages innovantes
- Coûts de développement réduits
- Aide à la décision documentée
- Réduction des coûts de stockage
- Optimisation des processus de production et d’assemblage
- Optimisation des coûts de sous-ensembles
Prototypes
Conception de prototypes
Notre savoir-faire nous permet de concevoir et produire des prototypes et échantillons, pour nos clients, dans des délais courts. Grace au travail conjoint des ingénieurs qui conçoivent les pièces et des experts qui travaillent dans nos laboratoires ou en production, vos échantillons initiaux sont rapidement développés.
Pour réaliser des prototypes, nous disposons d’une large gamme de machines.
Machines de production :
- Tour CNC
- Tours conventionnels
Autres machines :
- Fraiseuse
- Scie à ruban
- Ponceuse
- Ponceuse de finition
- Machine à découper
- Taraudeuses (pour les RIVKLE®, par exemple)
- Four de traitement thermique
Ainsi nous disposons de moyens pour répondre à vos attentes
- Réalisation de prototypes
- Production d’échantillons tests
- Réalisation des mesures
- Production d’échantillons initiaux