RIVKLE® Inox

Ecrous noyés à sertir inoxydables

  1. Bollhoff France >
  2. Entreprise >
  3. Actualités >
  4. Ecrous noyés à sertir inoxydables RIVKLE® Inox

01.09.2009

« Une nouvelle offre produit, service compris ! »

La société Böllhoff, spécialiste reconnu de la fixation, est leader mondial dans le domaine des écrous à sertir.

En septembre 2009, Böllhoff Otalu lance une nouvelle gamme d’écrous noyés RIVKLE® inoxydables.

Cette gamme est innovante à plusieurs titres :

  • Très large : par le nombre de ses références, elle permet de répondre aux besoins de nombreuses applications industrielles dont les plages de sertissage peuvent être extrêmement variées (épaisseurs à sertir de 0,5 mm à 6 mm)
  • Complète : toutes les dimensions (de M3 à M12), toutes les formes de tête (cylindriques moletés et hexagonales) et les types de fûts (ouverts et borgnes).
  • Sur stock : pour répondre aux attentes des industriels pour qui la disponibilité des pièces est primordiale, cette gamme est 100% disponible sur stock.
  • Conditionnements adaptés : Böllhoff propose un conditionnement en sachet de 100 pièces afin de satisfaire l’ensemble de ses clients.

Avec ce lancement, Böllhoff cherche à satisfaire de mieux en mieux l’ensemble de ses clients des secteurs de l’industrie en leur offrant les produits adaptés à leurs besoins mais aussi le service souhaité (*).

(*) Une enquête interne, menée en 2008 auprès de 120 clients, démontre que le délai de livraison est un critère très important pour plus de 99% des personnes interrogées.



Catalogues produits

Plus d'informations techniques ?

Téléchargements

Bollhoff est certifié

Voyez ici dans quels domaines !

Certifications

Contact

Une information sur nos produits ou nos services ?

Contact

Ecrous noyés à sertir inoxydables

  • RIVKLE® Inox

    RIVKLE® Inox

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Bollhoff Otalu S.A.