Fonctionnement
- Mise en contact avec la matrice
- Descente du poinçon
- Arrivée du rivet
- Pénétration du rivet dans la ou les pièces supérieures
- Formation du bourrelet
- Remontée du poinçon
Le rivet auto-poinçonneur pour des assemblages parfaits
Le rivet auto-poinçonneur RIVSET® est une technologie qui permet d’assembler de façon très résistante des matériaux de natures et d’épaisseurs différentes.
Depuis plusieurs années, de nombreuses industries utilisent le procédé de l’assemblage par rivet auto-poinçonneur.
Avantages
La tendance croissante à l’utilisation d’aciers galvanisés, pré-laqués, d’aluminiums et de plastiques ont amené l’industrie à repenser ses techniques d’assemblage. Dans le secteur de la tôlerie, le rivet auto-poinçonneur RIVSET® est très prometteur et constitue une alternative très sérieuse aux autres méthodes d’assemblages telles que le soudage.
Le principe consiste à faire pénétrer un rivet creux par poinçonnage dans la ou les première(s) épaisseur(s) de matière, puis le faire s’évaser dans l’épaisseur inférieure sans perforer celle-ci, grâce à la reprise de l’effort par une matrice. On réalise ainsi un point d’assemblage résistant en une seule opération, sans émission d’étincelle ou de fumée. Un assemblage étanche et très résistant est alors obtenu.
Nous disposons d’une gamme variée de rivets pour répondre aux besoins les plus divers. Pour chaque assemblage, nous réalisons des essais en laboratoire afin de déterminer le rivet le mieux adapté aux matières et aux épaisseurs. Les rivets auto-poinçonneurs RIVSET® sont exclusivement produits sur nos sites et font l’objet de tests de qualité les plus stricts à toutes les étapes de la production.
La grande variété d’applications possibles avec la technique du rivet auto-poinçonneur explique également le grand nombre de modèle. Les rivets auto-poinçonneurs RIVSET® peuvent différer dans leur matière, forme, dureté, longueur et diamètre en fonction de l’application.
Le rivet auto perceur RIVSET® a été conçu et développé avec une extrême précision. Avant d’en obtenir la version finale, de nombreux tests ont été menés dans notre laboratoire technique.
Les industries innovantes ont besoin de partenaires innovants.
Les Systèmes automatisés rivets auto-poinçonneurs RIVSET® sont utilisés dans les secteurs de la carrosserie, de l’assemblage intérieur et extérieur.
Des systèmes de rivets auto- poinçonneurs RIVSET® contrôlés manuellement remplacent désormais la soudure ou la fixation par rivets aveugles. Les surfaces zinguées des tôles ne sont pas endommagées. Les exigences visuelles et de haute résistance peuvent ainsi être atteintes.
Des systèmes robotisés et manuels complètent les autres technologies d’assemblage comme le clinchage et les rivets aveugles.
Différents assemblages peuvent être réalisés avec les systèmes de rivets auto-poinçonneurs RIVSET® manuels avec contrôle de processus.
Des systèmes manuels ou robotisés de rivet auto poinçonneurs RIVSET® réduisent les temps de cycles de production et augmentent les capacités de production.
Des pièces de grandes dimensions peuvent être assemblées par rivet auto-poinçonneurs RIVSET® automatiquement ou manuellement.
Des systèmes semi automatiques de rivets auto-poinçonneurs RIVSET® optimisent vos cycles de production en remplaçant la technologie des rivets aveugles.
Si le document ne s'ouvre pas, merci d'installer Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2010 Bollhoff Otalu S.A.