RIVQUICK®

Rivets Aveugles

  1. Bollhoff France >
  2. Composants d’assemblage >
  3. Techniques de sertissage >
  4. Rivets aveugles RIVQUICK®

Assembler des matériaux avec accès d’un seul coté

La technologie des rivets aveugles RIVQUICK®, méthode de fixation durable de matériaux de faibles épaisseurs, est reconnue sur le marché depuis de nombreuses années. Choisissez parmi nos différents produits selon vos spécifications.

Caractéristiques

RIVQUICK®

Les rivets aveugles à rupture de tiges RIVQUICK® répondent à un large choix d’applications. Ils permettent l’assemblage facile et rapide de matériaux de différentes natures.

Ils sont disponibles en différents modèles et matériaux. Bollhoff Otalu propose aussi les outils de pose standards ou sur mesure, adaptés à la demande.

Technologie

Les avantages en un coup d’oeil

RIVQUICK®
  • Assemblage de matériaux avec accès d’un seul coté
  • Fixation durable
  • Pas de dégagement de chaleur et donc pas de déformation
  • Aucun revêtement de surface nécessaire
  • Large gamme de matériaux (aluminium, acier, inox, etc.)

Produits

  • RIVQUICK® Rivets aveugles standards

    RIVQUICK® Rivets aveugles standards

    • Disponible dans tous les types de matériaux
    • Différentes formes de têtes
    • Solution particulièrement économique
  • RIVQUICK®

    RIVQUICK® Rivets aveugles à grande plage de sertissage

    • S’adapte à plusieurs plages de sertissage
    • Remplissage complet du logement, même en cas de perçage imprécis
    • Parfaite résistance aux vibrations
    • Possibilité de remplacer environ 5 rivets (réduction des coûts et simplification de la gestion des stocks)
    • Pas de dépassement de la tête du rivet après pose
  • RIVQUICK® Rivets aveugles étanches

    RIVQUICK® Rivets aveugles étanches

    • Étanche à l’air et à l’eau jusqu’à 3 bar (dans le cas d’une installation appropriée)
    • A utiliser avec un appareil de rivetage adapté
  • RIVQUICK® rivets aveugles haute résistance et de structure

    RIVQUICK® Rivets aveugles haute résistance et de structure

    • Très grande résistance mécanique
    • S’adapte à différentes tailles de logements
    • S’adapte à plusieurs plages de sertissage
    • Installation vérifiable visuellement
    • Résistance importante aux vibrations

Rivets aveugles spéciaux

  • Pour matériaux légers/fragiles
  • Pour applications avec accès d’un seul coté
  • Pour connections électriques
  • Formes spécifiques sur demandes


Rivet aveugle à expansion

Rivet aveugle à expansion

Rivet aveugle cannelé

Rivet aveugle cannelé

Rivet aveugle pour connection « masse »

Rivet aveugle pour connection « masse »

Plus d’informations concernant les rivets aveugles RIVQUICK® dans notre catalogue produit.



Catalogues produits

Plus d'informations techniques ?

Téléchargements

Bollhoff est certifié

Voyez ici dans quels domaines !

Certifications

Contact

Une information sur nos produits ou nos services ? 

Contact

BÖLLHOFF

Copyright © 2010 Bollhoff Otalu S.A.