UNITEC® K' in K'

Composants plastiques pour plastique

  1. Bollhoff France >
  2. Composants d’assemblage >
  3. Taraudage rapporté HELICOIL®, AMTEC® … >
  4. Composants plastiques pour plastique UNITEC® K' in K'

Solution de visserie plastique pour plastiques

Le principe de vissage UNITEC K’ in K’ met en œuvre des profils de filets spécialement développés. Les différents systèmes présentent des caractéristiques d’auto-blocage en rotation, d’auto-taraudage, d’auto-formage assurant leur ajustement et la compensation des jeux.

Présentation

UNITEC® K' in K'
La combinaison matérielle des composants et vis/ insert fileté influence de façon décisive le choix de fixation.
Même si des éléments métaux sont plutôt utilisés dans des visseries de composants non métalliques, ils sont souvent de trop grande taille pour fixer des éléments plastiques et également moins adaptés du fait de leur incompatibilité mécanique. Dans des conditions thermiques et dynamiques changeantes, à long et à moyen terme, le vissage direct par vis métal peut provoquer des problèmes d’ajustement voire un échec de l’assemblage par vis.
 

Notre solution est le développement du principe des visseries plastique pour le plastique (dans l’abréviation allemande : K' in K'). La plupart des solutions de visserie et d’inserts filetés K’in K’ sont réalisées pour des feuilles et plaques plastiques de faibles épaisseurs. Pour ces applications, les systèmes K’ in K’ ont été développés de façon à ce que la vis ou l’insert taraudé soit fixé par un clip ou un rivet.

Avantages

  • Absence de corrosion
  • Résistance chimique
  • Compatibilité électromagnétique
  • Réduction du poids grâce à des solutions complètement plastique
  • Recyclage sans opération contenue de tri-séparation
  • Isolation thermique
  • Design adaptable (forme, couleur,...)

Technologie

Mode de fonctionnement des vis auto-taraudeuses

UNITEC® K' in K'
Pour le vissage plastique K’ in K’, la géométrie et les angles coupant des filets de la vis lui permettent de forer elle même la filetage intérieur dans le logement préexistant.

  • UNITEC® - Filetage rigide

    Filetage rigide

    Pour matériaux durs nécessitant plutôt un vissage par auto taraudage.

  • UNITEC® - Filetage rond et résistant

    Filetage rond et résistant

    Pour matériaux de base à forte élongation

Produits

  • UNITEC® K' in K'

    La vis

    Avantages
    • Vissage démontable
    • Rattrapage de jeu grâce à l’ajustabilité

    Modèles de tête
    • Vis à tête plate cruciforme
    • Vis à tête ronde cruciforme
  • UNITEC® L’insert taraudé pour installation thermique

    L’insert taraudé pour installation thermique

    Avantages
    • Installation sans tension
    • Grande résistance à la traction
    • Faible temps de pose (approx. 3 sec.)
    • Faible émission de bruit durant la pose
  • UNITEC® L’insert fileté pour insertion mécanique

    L’insert fileté pour insertion mécanique

    Avantages
    • Vissage réversible
    • Rattrapage de jeu grâce à l’ajustabilité

Vous trouverez plus d’informations dans notre catalogue.

Télécharger Version Langue Type/Taille

Si le document ne s'ouvre pas, merci d'installer Adobe Acrobat Reader.



Taraudages rapportés

Plus d'informations sur d'autres produits ? 

Filets rapportés

Bollhoff est certifié

Voyez ici dans quels domaines !

Certifications

Contact

Une information sur nos produits ou nos services ? 

Contact

BÖLLHOFF

Copyright © 2010 Bollhoff Otalu S.A.