Étanchéité et blocage de vis de réglage du retour d’huile d’un poste d’aiguillage dans un système de commande hydraulique.
Écrous d’étanchéité SEAL LOCK®
Les écrous d’étanchéité SEAL LOCK® sont une solution économique et fiable, étanche aux gaz et aux liquides sous haute pression.
Caractéristiques
Les écrous d’étanchéité SEAL LOCK® sont des éléments composés d’une seule pièce. L’étanchéité se fait aussi bien dans la vis que sous la tête. Ces composants sont utilisés en hydraulique, systèmes pneumatiques ou pour des moteurs au fuel. Avec les écrous d’étanchéité SEAL LOCK®, des vissages hautes résistances peuvent être réalisés sans perte de couple de serrage et également être répétés.
Technologie
Les avantages en un coup d’oeil
- Élément en une seule pièce permettant la simplification des assemblages
- Étanchéité aux gaz et aux liquides
- Résistance aux températures de -40°C à +110°C
- Rendement maximum du couple de blocage pour la mise en tension de l’assemblage
- Résistance aux vibrations (frein de vis)
- Indéserrable grâce à sa bague plastique déformable
- Large choix de dimensions
L’écrou d’étanchéité SEAL LOCK® apporte une solution économique et fiable pour assurer l’assemblage et l’étanchéité. Il permet d’éviter l’emploi de rondelle joint ou de pièce d’étanchéité nécessitant un usinage supplémentaire de la surface d’appui.
Vous trouverez plus d’informations dans notre catalogue.