Tout d’abord, le taraudage défectueux doit être percé à l’aide d’un foret classique (Vidéo : Le perçage du taraudage défectueux).
Ensuite, le nouveau taraudage doit être réalisé avec un taraud HELICOIL® plus (Vidéo : Le taraudage d’un nouveau trou).
Réparation des taraudages
Les kits de réparation HELICOIL® plus assurent une installation aisée d’un nouveau filetage en seulement quelques étapes.
Un couple de serrage trop important, la corrosion ou l’usure peuvent être à l’origine de la destruction des taraudages. Les filets rapportés HELICOIL® plus ont été développés et déclinés en plusieurs modèles pour pouvoir réparer les taraudages en un minimum de temps. Afin d’en faciliter l’identification, l’insert est coloré en vert.
La couleur verte facilite la vérification de la présence du filet après pose.
Avantage
Tout d’abord, le taraudage défectueux doit être percé à l’aide d’un foret classique (Vidéo : Le perçage du taraudage défectueux).
Ensuite, le nouveau taraudage doit être réalisé avec un taraud HELICOIL® plus (Vidéo : Le taraudage d’un nouveau trou).
L’HELICOIL® plus se pose avec la broche spécifique de pose prévue pour cet usage (Vidéo : La pose de l’ HELICOIL® plus).
Ensuite, l’entraîneur doit être rompu avec un rupteur (Vidéo : La rupture de l’entraîneur).
Le nouveau taraudage est maintenant prêt à l’usage.
Coffrets de réparation HELICOIL® plus à dimensions métriques
Coffrets de réparation HELICOIL® plus aux pas américains
Coffrets de réparation pour applications spécifiques
Coffrets de réparation en différentes dimensions
Coffret multidimensionels HELICOIL® plus à dimensions métriques
Coffret multidimensionels HELICOIL® plus, dimensions non métriques
Coffrets multidimensionels pour applications spécifiques
Gamme de réparation en différentes dimensions pour :
Pour plus d’informations, merci de télécharger notre catalogue.
La technologie HELICOIL® plus permet de récupérer l’usage d’un taraudage abîmé de bougie d’allumage, sans avoir à ouvrir le moteur.
Très sollicités, les taraudages des moteurs aluminium sont équipés préventivement de filets HELICOIL® plus.
La pose préventive d’un HELICOIL® plus en première monte protège les taraudage durant toute la vie d’u moteur. C’est par exemple un élément incontournable pour la compétition automobile.
De nombreux domaines utilisent l’ HELICOIL® plus en solution de réparation : machines outils, construction navale, mécanique, aéronautique, nucléaire...
La taraudage réparé comportera au minimum les caractéristiques mécaniques du taraudage initial.
Si le document ne s'ouvre pas, merci d'installer Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2010 Bollhoff Otalu S.A.