Moules et modules techniques de haute précision
Présentation
Que vous nécessitiez des articles de précision en plastique, des articles hybrides ou des sous assemblages, vous pouvez bénéficier de notre savoir-faire dans le développement, la production et l’assemblage.
Technologie
Fixations pour wagon de voyageurs
Le système se compose de six pièces (ressort, douille, tige de réglage, bague guide, goupille cylindrique et joint torique). Toutes les étapes de la production sont réalisées par Böllhoff - du développement et de la construction en passant par la fabrication et à l’assemblage automatique.
Applications
Exemples d’applications
Dispositif d’arrêt
Ce dispositif d’arrêt permet le réglage de la boite de vitesse manuelle. Il facilite l’ajustement entre le levier et la boite de vitesse. L’étanchéité est obtenue grâce à la forme de l’élément et l’utilisation d’un joint torique. Le bon fonctionnement de ce dernier est contrôlé par surveillance vidéo lors du montage automatique.
Composant d’assemblage TEPRO® pour la fixation de phare
- Rattrapage de jeu grâce à l’ajustabilité
- Réduction de poids
- Ajustable manuellement
| Télécharger | Version | Langue | Type/Taille |
|---|
Si le document ne s'ouvre pas, merci d'installer Adobe Acrobat Reader.