SNAPLOC®

Système d’assemblage rapide amortisseur de vibrations et de bruit

  1. Bollhoff France >
  2. Composants d’assemblage >
  3. Autres techniques de fixation >
  4. Amortisseurs de vibrations et de bruit SNAPLOC® et RIVKLE® Elastic >
  5. SNAPLOC®

Un système de fixation pour une installation rapid

Le système SNAPLOC® comprend une vis rotule et un coupleur pour une installation rapide. L’assemblage s’éffectue par clippage et le démontage par traction.

Présentation

SNAPLOC®

A l’origine, le but était de concevoir un raccord comprenant au maximum deux éléments et intégrant une fonction d’amortissement des vibrations et du bruit pour parvenir à une réduction significative des temps de montage et donc des coûts de fabrication.

Technologie

Le système SNAPLOC® comprend une vis rotule et un coupleur. Le coupleur comporte un logement interne dans lequel la rotule peut se bloquer par encliquetage. Le coupleur s’insère par le dessous du cache dans les logements prévus à cet effet et est maintenu dans cette position de manière solidaire.
La vis rotule peut être vissée, clippée ou fixée par adhésion dans les composants correspondants.
L’assemblage par clippage et le démontage par traction assurent un ajustement optimal.
 

Cet assemblage amortit vibrations et bruit et compense les tolérances.

SNAPLOC®

Produits

Vis rotules SNAPLOC®

  • SNAPLOC® Vis Rotules en métal/plastique avec filetage externe

    Vis Rotules en métal/plastique avec filetage externe

    • Vis rotule avec filetage externe métal
    • Disponible avec des formes de filetage les plus variées
  • SNAPLOC® Inserts rotules taraudés en métal/plastique avec filetage interne

    Inserts rotules taraudés en métal/plastique avec filetage interne

    • Insert rotule à taraudage interne métal
    • Disponible avec des formes de filetage les plus variées
  • SNAPLOC® K' in K'

    Vis rotules avec filetage K’in K’ (plastique dans plastique)/ Vissage direct

    • Dans les composants en plastique, il est possible de poser des vis rotules avec des filetages plastiques auto-taraudeurs ou auto-filetants.
  • Rotules SNAPLOC® clippées

    Rotules SNAPLOC® clippées

    • Fixation par simple enclipsage dans le logement.
    • Particulièrement adapté aux applications où la pose d’un filetage dans une pièce n’est pas possible.
  • SNAPLOC®

    Rotules clippées SNAPLOC® version collée

    • Fixation par adhésion sur des surfaces métal ou plastiques
    • L’ancrage peut être fixé librement
Coupleurs SNAPLOC®

  • SNAPLOC® Coupleurs

    Coupleurs SNAPLOC® pour dômes de positionnement

    • Peuvent s’enficher automatiquement ou manuellement dans les logements correspondants
    • Pas besoin d’outil supplémentaire
    • Temps de montage très courts
  • SNAPLOC® Coupleurs

    Coupleurs SNAPLOC® pour fixations de plaque

    • Pour une fixation dans un perçage aux tolérances prédéfinies ou dans un logement comportant des angles
  • SNAPLOC® Coupleurs

    Coupleurs SNAPLOC® version collée

    • L’alternative, lorsque les perçages dans les composants sont exclus

Applications

SNAPLOC®
Les SNAPLOC® sont utilisés dans des secteurs industriels très différents tels que :
  • Construction mécanique
  • Construction automobile
  • Appareillage médical
  • Le ferroviaire
  • Aviation
  • Électronique de loisirs 
  • Etc.

power mower
tractor
air conditioning technology

Télécharger Version Langue Type/Taille
SNAPLOC® SNAPLOC 10/07 F français PDF/ KB

Si le document ne s'ouvre pas, merci d'installer Adobe Acrobat Reader.



Actualité

Actualités Bollhoff !

Actualité

Industries

Notre expertise pour votre industrie

Généralités sur l'Industrie

Contact

Vous cherchez des informations nos produits ou nos services ?

Contact

Pose d'un SNAPLOC®

BÖLLHOFF

Copyright © 2010 Bollhoff Otalu S.A.