Maquinaria agrícola

  1. Bollhoff ESPAÑA >
  2. Soluciones para la industria >
  3. Maquinaria agrícola

Industria de la maquinaria agrícola

Como líder en sistemas y elementos de fijación y proveedor internacional de servicios, Böllhoff está reconocido como socio colaborador para la industria de la maquinaria agrícola.

Características

Durante los últimos años, la agricultura ha crecido en importancia considerablemente. Como resultado de las actuales conversaciones sobre aspectos medioambientales, además de su rol clásico como suministrador principal de alimentos, este sector ahora también es considerado como un importante proveedor de energía.

Sin embargo, la demanda creciente también acarrea nuevos retos. Ciclos de producto cada vez más cortos, el uso de materiales nuevos, de peso reducido y respetuosos del medioambiente, y una división del trabajo siempre cambiante requieren de gran capacidad de innovación y alto grado de flexibilidad.

Requerimientos

Sus necesidades – nuestros productos

Benefíciese de tecnologías muy arraigadas en la industria de la maquinaria agrícola y de nuestro conocimiento y experiencia técnica para encontrar sus soluciones del mañana.

DIN, estándar y piezas especiales a partir de planos

Elementos de fijación para metales

  • HELICOIL®

    Roscas resistentes?

    Filetes insertos HELICOIL® para reforzar roscas en metales y otros tipos de de materiales compuestos

    HELICOIL® en detalle
  • Tuercas HELICOIL®

    Tuercas con función de frenado del tornillo?

    Tuercas especiales HELICOIL® con función de frenado del tornillo

    Tuercas con función de cierre HELICOIL®
  • SEAL LOCK®

    Necesidad de estanqueidad?

    Tuercas de estanqueidad SEAL LOCK®

    SEAL LOCK® en detalle
  • RIVTAC®

    Fijaciones a gran velocidad?

    Máquina manual RIVTAC® - Uniones mecánicas en una nueva dimensión

    RIVTAC® en detalle
  • RIVSET®

    Remache autoperforador en lugar de soldadura?

    RIVSET®: unión de gran resistencia de aceros, aluminio y plásticos.

    RIVSET® en detalle
Elementos de fijación para plásticos

  • AMTEC®

    Roscas en piezas de plástico?

    Insertos de metal AMTEC® para el refuerzo de roscas

    AMTEC® en detalle
  • UNITEC® K' in K'

    Atornillado directo?

    Tornillos, insertos y conjuntos de plástico para plásticos UNITEC® K' in K'

    UNITEC® K' in K' en detalle
Elementos de fijación para metales / plásticos

  • RIVKLE®

    Necesidad de terrajados fiables y resistentes en piezas de reducido espesor?

    Tuercas y roscas macho remachables RIVKLE® para terrajados resistentes

    RIVKLE® en detalle
  • RIVQUICK®

    Piezas de reducido espesor?

    Remaches de vástago RIVQUICK® para piezas con accesibilidad por un solo lado

    RIVQUICK® en detalle
  • SNAPLOC®

    Ruido y vibraciones?

    Uniones rápidas SNAPLOC®

    SNAPLOC® en detalle
  • QUICKLOC®

    Cierre rápido?

    Cierres por apriete, giro y presión QUICKLOC® para hacer y deshacer la unión rápidamente y repetidas veces.

    QUICKLOC® en detalle
  • FLEXITOL®

    Una compensación de tolerancias fácil y sencilla?

    Sistema FLEXITOL® para la compensación automática de tolerancias

    FLEXITOL® en detalle

Cadena de aprovisionamiento

¡Trabajemos juntos en el desarrollo de la cadena de aprovisionamientos perfecta para usted!

La agricultura se ha superado a sí misma repetidas veces. Ahora, es necesario cumplir con las condiciones actuales para la producción de alimentos. Es por eso que el el nivel de la tecnología que se utiliza es de gran importancia. Hace ya mucho que pasó la época en la que la agricultura moderna era una actividad manual; hoy en día se trata más bien de una actividad industrial. Las exigencias de producción son igualmente elevadas.

Una cadena de aprovisionamiento amplia con muchos componentes diferentes y el aumento de valor en cada paso requieren de colaboradores eficientes. Como proveedor de una gama amplia y completa, Böllhoff ofrece productos y servicios para cada pieza de la cadena de suministros de la industria de la maquinaria agrícola.

  • Investigación y desarrollo

    Investigación y desarrollo

    • Conociendo las tendencias futuras
    • Gestión de las innovación a través de un área de propia de Investigación y Desarrollo
    • Ingeniería aplicada
    • Tecnología CAE actualizada
  • Compras y logística

    Compras y logística

    • Cantidad de proveedores reducido
    • Procesos internos optimizados
    • Piezas C estandarizadas y optimizadas
    • 100 % disponibilidad de suministro
  • Producción

    Producción

    • Procesos de fabricación y montaje más rápidos
    • Diferentes soluciones de fijación
    • Reconocido conocimiento y experiencia en planificación de la producción
  • Calidad

    Calidad

    • Gestión de la calidad certificada
    • Laboratorio de ensayos certificado con la DIN EN ISO/IEC 17025
    • Gestión del medioambiente certificada según la DIN EN ISO 14001
    Certificados y normas

Aplicaciones

John Deere Werke Mannheim – Solución mecánica para el bloqueo de la rosca

Tuercas HELICOIL®

Las tuercas HELICOIL® screwlock con bloqueo de rosca permiten montar y desmontar el volante de la maquinaria agrícola, para su reparación y mantenimiento, rápidamente y las veces que sean necesarias. Gracias a la distribución regular de las tensiones, se logra el par de apriete necesario, incluso si la tuerca se fuerza. Al mismo tiempo, se evita que la unión se deshaga.

+ Tuercas HELICOIL®

Descarga Versión Idioma Tipo/ tamaño
Partner of the agricultural machinery industry – expertise unites! 0970/09.02 Inglés PDF/ KB

Si no puede abrir el documento, por favor, instale el Adobe Acrobat Reader.



Catálogos de productos

Necesita más información técnica?

Centro de descargas

Böllhoff está certificada

Aquí encontrará en qué sectores de la industria!

Certificados y normas

Contacto

Necesita asesoramiento o información sobre alguno de nuestros productos?

Contacto

Maquinaria agrícola

  • Tractor

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Bollhoff, s.a.