Fijación de alerones del motor y piezas laterales
Motocicleta BMW
RIVKLE® Elástica
La RIVKLE® Elástica es una tuerca remachable reutilizable que absorbe las vibraciones y los ruidos.
Características
- Aislamiento eléctrico
- Excelente solución para obtener un terrajado fiable y resistente en materiales de reducido espesor.
- En caso de piezas huecas o carcasas con accesibilidad por un solo lado, la colocación en ciego es la única opción segura.
- La unión se puede montar y desmontar repetidas veces
- Absorción de vibraciones y ruidos
Tecnología
La RIVKLE® Elástica consiste en un inserto roscado de metal (generalmente métrico), dentro de una pieza de elastómero o elastómero termoplástico.
Este elemento de fijación es una solución innovadora para obtener un terrajado fiable y resistente en materiales de reducido espesor. Además, su capacidad de absorción de ruidos y vibraciones está comprobada.
Para su colocación, la tuerca RIVKLE® Elástica se introduce en el taladro realizado en la pieza donde va a quedar colocada. Hasta que se realice la unión definitiva, las patillas en el cuerpo de goma, debajo de la cabeza, retienen a la tuerca en su alojamiento. Como el inserto roscado (estándar: latón) está colocado en la base del cuerpo de elastómero, cuando se rosca el tornillo, se realiza un desplazamiento del inserto hacia la cabeza de la tuerca RIVKLE® formando un barrilete en el lado opuesto de la pieza, realizando la fijación. Ésta es una unión que se puede desmontar.
Tipos de productos
- RIVKLE® Elástica estándar
-
RIVKLE® Elástica estándar
La RIVKLE® Elástica estándar está disponible en dos versiones:
- RIVKLE® Elástica con arandela, para piezas de plástico, aluminio o acero (para agujero más irregular)
- RIVKLE® Elástica sin arandela, para piezas de acero (agujero pasante conforme a DIN ISO 273)
Las dimensiones estándar disponibles son M4, M5, M6 y M8.
- RIVKLE® Elástica HT
-
RIVKLE® Elástica HT
La RIVKLE® Elástica HT es un desarrollo de la familia RIVKLE® Elástica que, además de contar con las ventajas ya comprobadas de la RIVKLE® Elástica estándar, tiene una gran resistencia térmica.
- RIVKLE® Elástica especial
-
RIVKLE® Elástica especiales
Además de las versiones estándar, es posible desarrollar piezas específicas adaptadas a las aplicaciones del cliente.
De acuerdo a las prestaciones necesarias para la unión de las piezas, tales como la estabilidad, es posible utilizar insertos de diferentes tipos de metales.
Aplicaciones
| Descarga | Versión | Idioma | Tipo/ tamaño |
|---|
Si no puede abrir el documento, por favor, instale el Adobe Acrobat Reader.