Tuercas remachables


RIVKLE® 

  1. Bollhoff ESPAÑA >
  2. Productos de fijación >
  3. Principales productos >
  4. Tuercas remachables RIVKLE®

Técnicas de unión en chapa y plástico

Las tuercas remachables y roscas macho remachables RIVKLE® son las solución más versátil para obtener un roscado fiable y resistente en materiales en los que, debido a su reducido espesor, no se puede realizar un terrajado.

Características

RIVKLE®

Para obtener roscas hembra y roscas macho en piezas de reducido espesor, Böllhoff le ofrece las tuercas remachables y roscas macho remachables RIVKLE® que, como se colocan en ciego (accesibilidad por un solo lado), se pueden utilizar también en piezas huecas.
Las tuercas remachables y roscas macho remachables RIVKLE® están disponibles en distintos tamaños, materiales y en diferentes versiones, por lo que se pueden utilizar en numerosas aplicaciones y con funciones adicionales.

Tecnología

RIVKLE®

Las tuercas remachables y roscas macho remachables RIVKLE® pueden utilizarse fácilmente en piezas de metal, plástico y en muchas otras combinaciones de materiales.
En el caso de perfiles, carcasas, piezas huecas o con accesibilidad por un solo lado, la colocación de tuercas remachables y roscas macho remachables a menudo suele ser la única solución posible.

Ventajas

  • Excelente solución para obtener un terrajado fiable y resistente en piezas de reducido espesor.
  • Colocación con accesiblilidad por un solo lado (colocación en ciego)
  • Doble función: tuerca y remache de unión.
  • Instalación en cualquier fase de la producción.
  • La pieza no sufre agresión térmica.
  • Bajo coste del equipo de colocación.

Colocación

Principio de colocación

En este caso, la tuerca remachable o la rosca macho remachable RIVKLE® se rosca en el vástago, se presenta en la pieza, se remacha y, por último, se desenrosca.

Colocación

Tipos de producto

Tuercas remachables RIVKLE® estándar

Aquí encontrará una selección de productos de toda nuestra gama.

  • RIVKLE®

    Tipos de cabezas

    • Cabeza plana
    • Cabeza fresada
    • Cabeza reducida


     

  • RIVKLE®

    Tipos de cuerpos

    • Abierto
    • Cerrado
  • RIVKLE®

    Tipos de estructuras de cuerpos

    • Cuerpo cilíndrico liso
    • Cuerpo cilíndrico moleteado
    • Cuerpo hexagonal
    • Cuerpo semi-hexagonal

Dimensiones

Las tuercas remachables RIVKLE® están disponibles en M3 a M14.

Tuercas remachables RIVKLE® de acero inoxidable
RIVKLE® de acero inoxidable
Además de piezas en aluminio y acero, nuestra gama también comprende tuercas remachables en acero inoxidable.
Aparte de las ya conocidas ventajas de las tuercas remachables RIVKLE®, las de acero inoxidable ofrecen mayor resistencia a la temperatura y a la corrosión.
Las tuercas remachables RIVKLE® de acero inoxidable también están disponibles con un producto especial que se les aplica bajo la cabeza y que les hace estancas a líquidos y gases (RIVKLE® sealcote).
 
Para más información, por favor, consulte nuestro Catálogo de tuercas remachables RIVKLE®.
Tuercas remachables RIVKLE® plus
RIVKLE® plus

Con nuestros 20 tipos de RIVKLE® plus pueden cubrirse aproximadamente el 80% de sus necesidades de tuercas remachables.
Todos los productos RIVKLE® plus están disponibles en stock.



Marca de Calidad

Las tuercas remachables RIVKLE® plus pueden identificarse como productos de calidad
Böllhoff gracias a que llevan la marca del logo en ellas.

RIVKLE® Sealcote: estanqueidad para tuercas remachables
RIVKLE® sealcote

Gracias a la RIVKLE® sealcote se obtiene una rosca resistente en piezas de reducido espesor, también en los casos de accesibilidad por un solo lado. Su característica especial es que debajo de la cabeza lleva un producto especial que la hace estanca a líquidos y gases.

La RIVKLE® sealcote está disponible en todos los tipos de RIVKLE® existentes.

Ventajas

  • Elemento de fijación en una sola pieza: el material permanece solidario a la tuerca remachable
  • Estanqueidad creada en la colocación: se optimizan los procesos de montaje y la logística
  • Económica
  • Resistente a presiones y altas temperaturas
  • Disponible para todo tipo de RIVKLE®
  • Resistente al agua salada
Tuercas remachables de alta resistencia RIVKLE® HRT
RIVKLE® HRT

Las tuercas remachables de alta resistencia RIVKLE® HRT (High Resistance Thread) le proporcionan un terrajado fiable y resistente que mejora considerablemente las prestaciones mecánicas de las RIVKLE®.

Están disponibles en acero y aluminio.

Ventajas en comparación con las tuercas remachables RIVKLE® estándar

  • Aumento de las exigencias del par de apriete
  • Permite el uso de dimensiones más pequeñas
  • Peso reducido
  • Resistencia a la corrosión (RIVKLE® HRT de aluminio)
  • Mejores posibilidades de reciclado (RIVKLE® HRT de aluminio)
Tuercas remachables con cuerpo ranurado RIVKLE® PN
RIVKLE® PN

Las tuercas remachables RIVKLE® PN han sido especialmente diseñadas para su colocación en chapas delgadas de acero, partes huecas o piezas de plástico que requieren una alta resistencia a la extracción. El cuerpo ranurado se remacha en cuatro “pétalos” en el lado posterior de la pieza, ofreciendo una gran superficie de apoyo y asegurando la máxima resistencia a la extracción.

Ventajas en comparación con las tuercas remachables RIVKLE® estándar

  • Gran resistencia a la extracción
  • Amplia zona de remachado
  • Para espesores de material muy variados o de múltiples capas
  • Mínima tensión radial en la pieza
Roscas macho remachables RIVKLE®

Ventajas

Roscas macho remachables RIVKLE®
  • De fácil colocación, en ciego (accesibilidad por un solo lado)
  • Para piezas de reducido espesor
  • Elemento de fijación ideal para la fabricación de estructuras de peso medio y reducido
  • Doble function: tornillo y remache de unión

Encontrará más información en nuestro catálogo de producto RIVKLE®.

RIVKLE® Elástica – Elemento de fijación para la absorción de vibraciones y ruidos
RIVKLE® Elástica

La RIVKLE® Elástica es una tuerca remachable reutilizable que absorbe las vibraciones y los ruidos.

+ RIVKLE® Elástica

Aplicaciones

  • Tambor para cable

    Tambor para cable

    Gran resistencia al giro gracias a su cuerpo moleteado

    • RIVKLE® plus
    • M4
    • Acero
    • Cabeza plana
    • Cuerpo moleteado
  • Estructura de mesa

    Estructura de mesa

    Unión en ciego, con acceso por un solo lado

    • RIVKLE®
    • M8
    • Acero
    • Cabeza plana
    • Cuerpo cilíndrico
  • Puerta de coche (interior) en acero galvanizado

    Puerta de coche (interior) en acero galvanizado

    Permite que la unión sea completamente automática

    • RIVKLE®
    • M6
    • Acero
    • Cabeza extra-reducida
    • Cuerpo hexagonal, abierto
  • Weighing machine

    Caja de balanza automática

    Estanca a los líquidos

    • RIVKLE®
    • M5
    • Acero inoxidable
    • Cabeza hexagonal reducida
    • Cuerpo cerrado


Noticias

Noticias Böllhoff!

Noticias

RIVKLE® Elástica

Busca soluciones para la absorción de ruidos y vibraciones?

RIVKLE® Elastic

Contacto

Necesita asesoramiento o información sobre alguno de nuestros productos?

 

Contacto

Proceso de colocación de RIVKLE®

Tuercas remachables RIVKLE® PN

Roscas macho remachables RIVKLE®

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Bollhoff, s.a.