Reparación de roscas con HELICOIL® plus

 

  1. Bollhoff ESPAÑA >
  2. Productos de fijación >
  3. Principales productos >
  4. Reparación de roscas HELICOIL®

HELICOIL® plus para la reparación de roscas pasadas

Los cofres HELICOIL® plus para la reparación de roscas dañadas permiten la creación de una rosca nueva de manera sencilla y en tan solo unos minutos.

Características

Las roscas pueden deteriorarse por varios motivos: un par de apriete demasiado alto, corrosión, desgaste...
En Bollhoff disponemos de diferentes tipos de filetes insertos HELICOIL® plus con el objeto de poder reparar en muy poco tiempo roscas deterioradas. Una vez colocado, el color verde del filete inserto hace que su identificación sea más fácil.

 

Ventajas

  • Colocación rápida y sencilla
  • Resistentes a la corrosión y a la temperatura
  • Gran resistencia, no se desgastan

Tecnología

Una rosca nueva en pocos pasos

  • Rosca dañada

    Primero, se hace el taladro sobre la rosca dañada (ver vídeo "Taladrado en la rosca deteriorada").
    Luego se realiza el terrajado con un macho HELICOIL® plus (ver vídeo "Realización del terrajado").

  • Rosca reparada

    El HELICOIL® plus se coloca con el vástago de colocación dispuesto a tal efecto (ver vídeo "Colocación de un HELICOIL® plus").
    Ahora sólo debe romperse el entrador con el rompedor (ver vídeo "Rotura del entrador") y la rosca ya está reparada con el filete inserto HELICOIL® plus, lista para ser utilizada.

Tipos de productos

  • Cofres HELICOIL® plus monodimensionales, para la reparación

    Cofres HELICOIL® plus monodimensionales, para reparar roscas dañadas

    Cofres de reparación HELICOIL® plus monodimensionales, métricos

    • M 2 - M 16 x 1.5
    • M 18 - M 36 x 1.5


    Cofres de reparación de roscas HELICOIL® plus monodimensionales, no métricos
    • UNC 2-56 a UNC 1 1/2“ -6
    • UNF 4-48 a UNF 1“-12
    • BSW 3/16“ - 24 a BSW 1 1/2“ -6
    • BSF 1/4“ - 26 a BSF 1“- 10 G 1/8“ - 28 a G 1“- 11


    Cofres de reparación HELICOIL® plus monodimensionales, especiales
    Cofres de reparación en varias dimensiones para:
    • roscas del cárter de aceite
    • roscas para bujías
    • roscas para la sonda Lambda
  • Cofres HELICOIL® plus surtidos, para la reparación de roscas dañadas

    Cofres HELICOIL® plus surtidos, para la reparación de roscas dañadas

    Cofres de reparación HELICOIL® plus surtidos, métricos

    • M 2,5 - M 6
    • M 4 - M10
    • M5 - M 12
    • M6 - M 14 x 1.25


    Cofres de reparación HELICOIL® plus surtidos, no métricos
    • UNC (UNC 5-40 a UNC 12-24 y UNC 1/4“-20 a UNC 1/2“ -13)
    • UNF (UNF4-48 a UNF 1/4“-28 y UNF 1/4“-28 a UNF 1/2“ -20)
    • BSW (BSW 1/4“ -20 a BSW 1/2“ -12)



    Cofres de reparación HELICOIL® plus surtidos, especiales

    Cofres de reparación en varias dimensiones para:

    • roscas del cárter de aceite
    • roscas para bujías

HELICOIL® plus TWINSERT

HELICOIL® plus TWINSERT

Los cofres de reparación HELICOIL® plus TWINSERT están disponibles en diferentes dimensiones, p.ej. para cuando hay que reparar terrajados muy dañados, descentrados o demasiado grandes. El HELICOIL® plus TWINSERT es una reparación basada en “un HELICOIL® plus dentro de otro HELICOIL® plus”.

Nuestros filetes insertos HELICOIL® plus también están disponibles en bolsas de repuesto.

¡Encontrará más información e indicaciones técnicas sobre nuestros cofres de reparación monodimensionales y surtidos en nuestro Catálogo de filetes insertos HELICOIL® plus!

Aplicaciones

  • Reparación de roscas la bujía de encendido

    Reparación de roscas la bujía de encendido

    La tecnología HELICOIL® plus es un reconocido método en la industria del automóvil para obtener roscas de alta resistencia.

    Piezas caras ya no necesitan ser reemplazadas, sino fácilmente reparadas, garantizando así la reducción de costes.

  • Reparación de roscas en motores de aluminio

    Reparación de roscas en motores de aluminio

    A menudo las roscas usadas en los motores de aluminio son sometidas a fuertes tensiones, por lo que, de manera preventiva, ya llevan HELICOIL® plus.
    Éste es, por ejemplo, un requisito importante en motores de competición.

  • Reparación de roscas en la industria

    Reparación de roscas en la industria

    Algunas de sus aplicaciones se dan, por ejemplo, en ingeniería mecánica y en maquinaria, en las centrales eléctricas y en la construcción de barcos.
    La reparación de los filetes insertos HELICOIL® plus permite la certificación y está reconocido, entre otros, por las siguientes empresas e instituciones:
     

    • TÜV
    • Germanischer Lloyd
    • DET Norske Veritas


    En cuanto a la tecnología nuclear, la aceptación se realiza de forma individualizada.



Catálogos de productos

Necesita más información técnica?

Centro de descargas

Böllhoff está certificada

Aquí encontrará en qué sectores de la industria!

Certificados y normas

Contacto

Necesita asesoramiento o información sobre alguno de nuestros productos?

Contacto

Taladrado en la rosca deteriorada

Realización del terrajado HELICOIL®

Colocación de un HELICOIL® plus

Rotura del entrador

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Bollhoff, s.a.