Tuercas especiales con función de frenado
La tuerca HELICOIL® es una pieza formada por los filetes insertos HELICOIL® screwlock que son insertados previamente entre los filetes internos de las tuercas.
Características
La unión con el tornillo se realiza a través de las espiras poligonales del HELICOIL®, las cuales producen una fricción que impide cualquier riesgo de desatornillado sistemático del tornillo (choques térmicos o vibraciones). Los pares de frenado alcanzados pueden compararse con los indicados en la ISO 2320.
Tecnología
Ventajas más importantes:
- Bloqueo del tornillo dentro de la rosca
- Bloqueo elástico del tornillo
- Fricción reducida y constante con la rosca
- Resistencia a altas temperaturas
- Distribución uniforme de cargas y tensiones
- Se puede utilizar repetidas veces
Tipos de productos
| Descarga | Versión | Idioma | Tipo/ tamaño |
|---|
Si no puede abrir el documento, por favor, instale el Adobe Acrobat Reader.