Piezas moldeadas
Soluciones a medida que se pueden integrar perfectamente en su cadena de suministro.
Características
Sus ideas y conceptos iniciales son el punto de partida para el desarrollo de piezas y soluciones hechas a medida. Elaboramos el pliego de condiciones con usted. Nuestro servicio de consultoría es amplio y competente. En muy poco tiempo creamos conceptos orientados al mercado. Trabajamos con usted durante el diseño de prototipos, la fabricación de herramientas y la producción de piezas listas para la fabricación en serie.
Tanto si necesita piezas plásticas de precisión, como elementos híbridos o soluciones de fijación, usted puede aprovechar nuestro conocimiento y experiencia en desarrollo, producción y montaje.
Tecnología
Bloqueo de elementos de fijación para coches
El sistema consta de seis elementos: muelle, matriz, pin de ajuste, arandela guía, pasador de cilindro y junta tórica. Todas las fases del proceso son ejecutadas por Böllhoff, desde el desarrollo y construcción hasta la fabricación y el montaje automático.
Soluciones completas desarrolladas íntegramente por nosotros de acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente.
Aplicaciones
Aplicación
Bloqueo de elementos de fijación
El bloqueo de elementos de fijación sirve para el ajuste manual del cambio de marchas en coches. Permite ajustar la longitud del cable de accionamiento entre la palanca de cambios y la caja. La estanqueidad al aceite se logra gracias a la geometría de las piezas y el uso de una arandela que es comprobada al montarse automáticamente vía monitorización por vídeo.
TEPRO® / Solución para la fijación de los faros
El elemento de fijación consta de una tuerca rápida y un tornillo hueco. Ambas piezas tienen la rosca redonda K’ in K’ característica de Bollhoff – interna y externa –
El tornillo hueco se suministra al cliente, premontado. Para la fijación del faro, después se pasa un tornillo metálico a través del tubo de latón y se fija por roscado a la carrocería. Las diferencias de dimensiones y las tolerancias pueden ser compensadas en el taladro.
Ventajas
- Compensación de tolerancias gracias al ajuste
- Peso reducido
- Regulable manualmente
| Descarga | Versión | Idioma | Tipo/ tamaño |
|---|
Si no puede abrir el documento, por favor, instale el Adobe Acrobat Reader.