SNAPLOC®

Dispositivo de acoplamiento rápido
para la absorción de vibraciones y ruidos

  1. Bollhoff ESPAÑA >
  2. Productos de fijación >
  3. Otros productos >
  4. Dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC®

Elemento de fijación para uniones rápidas

El sistema de fijación SNAPLOC® está compuesto por un pin y un receptor de fácil colocación, cuya unión rápida se logra a través del acoplamiento de los dos elementos.

Características

SNAPLOC®

Como la unión rápida se produce por el acoplamiento de dos elementos, se puede montar y desmontar con fácilmente.

Las uniones SNAPLOC® pueden ser integradas dentro del diseño de los componentes correspondientes.

El SNAPLOC® puede adaptarse a los diseños y aplicaciones del cliente.

Tecnología

Los dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC® están compuestos por un pin y un receptor que se unen por acoplamiento.
El receptor se coloca en una de las piezas que se desea unir y luego en la otra pieza se hace lo mismo con el pin, que se coloca por roscado, con adhesivo o con clip.

El realizar la fijación mediante el acoplamiento de los dos elementos y el deshacerla con sólo separarlos, asegura una unión perfecta.

SNAPLOC®

Tipos de productos

Pins SNAPLOC®

  • SNAPLOC® bolts with outer thread

    Combinación metal-plástico con rosca exterior

    • Pin con rosca exterior de metal
    • Disponible con las formas de roscas más variadas
  • SNAPLOC® bolts with threads

    Combinación metal-plástico con rosca interior

    • Pin con rosca interior de metal
    • Disponible con las formas de roscas más variadas
  • SNAPLOC® K' in K'

    Pieza totalmente de plástico con rosca K' in K'

    • Puede realizarse el bloqueo del tornillo y el roscado repetido sin bloqueo adicional del tornillo.
    • En piezas de plástico se pueden colocar pins con roscas de plástico autoinsertables.
  • SNAPLOC® bolt/clip

    Plástico sólido para clip

    • Aconsejado especialmente para aplicaciones en las que las características de la pieza no permiten realizar un terrajado ni colocar un pin.
    • Fijación por clip
  • SNAPLOC®

    Plástico sólido colocado con adhesivo

    • El pin situarse libremente
    • Colocación por adhesión sobre superficies de plástico o metal
Receptores SNAPLOC®

  • Receptores SNAPLOC®

    Receptores para colocación en hueco

    • Ciclos de colocación muy cortos
    • Puede colocarse de forma automática o manual dentro de las partes de la pieza dispuestas en hueco con este fin
    • No son necesarios útiles de colocación
  • Receptores SNAPLOC®

    Receptores para placas

    • Se fijan en un taladro o alojamiento cuadrado por presión.
  • SNAPLOC®

    Receptor con adhesivo

    • Es la solución más idónea para los casos en los que no existen huecos en la pieza y no se pueden realizar terrajados.

Aplicaciones

SNAPLOC®

Fijación de luces traseras con SNAPLOC®

El SNAPLOC® tiene múltiples aplicaciones en industrias tales como

  • Ingeniería mecánica
  • Ingeniería de automoción
  • Ingeniería médica
  • Ferroviaria
  • Aeronáutica
  • Electrónica de consumo
  • etc.

power mower
tractor
air conditioning technology

Descarga Versión Idioma Tipo/ tamaño
SNAPLOC®
Connecting and fastening system isolated against vibration and noise
4350/09.02 Inglés PDF/ KB

Si no puede abrir el documento, por favor, instale el Adobe Acrobat Reader.



Noticias

Noticias Böllhoff!

Noticias

Soluciones para la industria

Nuestro conocimiento y experiencia al servicio de su sector!

General sobre sectores de la industria

Contacto

Necesita asesoramiento o información sobre alguno de nuestros productos?

Contacto

Colocación del SNAPLOC®

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Bollhoff, s.a.