QUICKLOC®

Cierres rápidos

  1. Bollhoff ESPAÑA >
  2. Productos de fijación >
  3. Otros productos >
  4. Cierres rápidos QUICKLOC®

Fijaciones rápidas ¼ de vuelta

Los QUICKLOC®, montados por rotación y presión, son ideales para realizar uniones rápidas que se pueden montar y desmontar repetidas veces.

Caracteríticas

QUICKLOC®

Los cierres rápidos QUICKLOC® se utilizan en prácticamente toda la industria. Son rentables, adaptables en color y diseño, no requieren de mantenimiento, son prisioneros y resistentes a las vibraciones.
Además de los tipos estándar, también hemos producido una serie de diseños especiales adaptados a las necesidades de nuestros clientes. Gracias al desarrollo de nuevas ideas, podemos encontrar una solución para cada aplicación de cierres rápidos.

Tecnología

Principio de funcionamiento de los cierres rápidos

Utilizando como ejemplo el QUICKLOC® serie 60

QUICKLOC® serie 60

El QUICKLOC® serie 60 evidencia el potencial de innovación de Bollhoff para el desarrollo de nuevos elementos y técnicas de fijación.

Este sistema de fijación está compuesto por dos piezas – un vástago y una base de cierre.
Para realizar la unión, el vástago se pasa por el taladro y después se asegura mediante una arandela de sujeción.
La parte inferior se introduce a modo de clip y se encaja en un orificio rectangular.
Para cerrar, girar el vástago de la parte superior un cuarto de vuelta a la izquierda o a la derecha ejerciendo una leve presión.
La base de cierre mantiene al vástago en su posición con sus patillas inclinadas.
Al abrir – girando un cuarto de vuelta hacia derecha o izquierda – se abren las patillas, las que a su vez empujan el cierre a la posición de abierto por medio del bisel lateral dispuesto en el vástago.



Your benefits

  • Colocación rápida sin herramientas
  • Sin corrosión
  • Abre con giro a la izquierda o a la derecha
  • Cierre fácil por giro o simplemente por presión axial
  • Colores a libre elección
  • Peso reducido




 

Tipos de productos

Tipos de cierres rápidos QUICKLOC®

  • QUICKLOC® serie 60

    QUICKLOC® serie 60

    El cierre de un cuarto de vuelta puede abrirse girando a izquierda o a derecha.
    Gracias a las piezas que componen este conjunto, realizar la unión es muy fácil. Aún estando sucio, los resultados obtenidos son igualmente de gran fiabilidad.

  • QUICKLOC® plástico

    QUICKLOC® serie 60 plástico

    El cierre de un cuarto de vuelta puede abrirse girando a izquierda o a derecha. Es resistente a la corrosión y su peso es muy reducido.
    También puede usarse con cierre de centrado y de presión.

  • Cierres especiales

    Cierres especiales

    También desarrollamos sistemas de vástago giratorio y fijaciones deslizantes de acuerdo a las necesidades específicas de nuestros clientes.

Aplicaciones

Aplicaciones

Los cierres de apriete, giratorios y a presión QUICKLOC® se utilizan en todos los sectores de la industria donde son necesarias uniones rápidas que se puedan montar y desmontar repetidas veces de manera rápida y sencilla.

Aplicaciones de QUICKLOC® encontramos, por ejemplo, en la industria ferroviaria, en la industria del automóvil, ingeniería médica, ingeniería de compresores, aire acondicionado y ventilación y en la industria aeronáutica.

Aplicaciones especiales

  • QUICKLOC® hood latch system

    Cierre rápido especial para el bloqueo de capota en una aplicación específica de un cliente.

  • QUICKLOC® seat bench adjustment

    Aplicación específica de un cliente para la fijación del asiento.



Catálogos de productos

Necesita más información técnica?

Centro de descargas

Böllhoff está certificada

Aquí encontrará en qué sectores de la industria!

Certificados y normas

Contacto

Necesita asesoramiento o información sobre alguno de nuestros productos?

Contacto

QUICKLOC® series 60

Slide fastener

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Bollhoff, s.a.