Piezas fabricadas por estampación en frío
Tornillos especiales, puntas de paso, insertos y casquillos roscados para producción con lotes grandes
- Material:Acero, acero inoxidable, aluminio, metales no férricos, materiales especiales
Diseñamos para usted piezas y productos especiales partiendo de sus planos - con una amplia variedad de materiales y métodos de fabricación. Le invitamos a beneficiarse de nuestra experiencia de más de 130 años en modernos procesos de fabricación y calidad de servicio.
A menudo, necesidades específicas requieren de soluciones especiales. Es exactamente en estos casos en los que se encuentra el mayor potencial de ahorro, al tratar de encontrar la solución de fijación perfecta para cualquier problema en la aplicación. Frecuentemente, es justamente en las piezas no estándar donde se hallan las soluciones tanto económica como técnicamente óptimas. Por ejemplo : material óptimo para gama de utilización, tecnología de fijación multifuncional, soluciones de fijación, etc.
Tornillos especiales, puntas de paso, insertos y casquillos roscados para producción con lotes grandes
Pins, elementos de construcción, tornillos y tuercas especiales con alto grado de conformación o tamaños de lote más pequeños.
Piezas estructurales mecanizadas con o sin rosca en pequeñas o grandes cantidades
Piezas estructurales y piezas circulares fabricadas en chapa
Tratamientos de superficie
Zincado, niquelado, cromado, bruñido, fosfatado, anodizado, tratamientos con partículas de zinc, tratamientos orgánicos y tratamientos en polvo, tratamientos con estanqueidad.
Diferentes acabados
Esmerilado, fresado, rectificado y lapeado, roscas cortantes o rodantes, pulido de tambor y chorro de arena, endurecimiento y tratamiento con calor, montaje, inserción, etc.
| Descarga | Versión | Idioma | Tipo/ tamaño |
|---|
Si no puede abrir el documento, por favor, instale el Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Bollhoff, s.a.