Tipo 1030 – tipo estándar sin junta de estanqueidad
- Cabeza de seguridad
- Versión abierta / agujero pasante
- Material: acero, galvanizado, cromado incoloro
- Dimensiones M 6 - M 16
Casquillos roscados para metales
Los casquillos roscados KOBSERT® se recomiendan especialmente para lograr roscas resistentes a las vibraciones y a la torsión en metales blandos tales como el aluminio, aleaciones de aluminio y aleaciones de magnesio.
La tecnología KOBSERT® es ideal tanto para el fortalecimiento de roscas como para la reparación de roscas desgastadas. El casquillo roscado se ancla mecánicamente en el agujero sin necesidad de otros elementos adicionales o arandelas, y sin adhesivos ni materiales para la estanqueidad.
La versión con junta de estanqueidad está diseñada para uniones estancas a gases y líquidos.
¡Encontrará más información sobre otras variantes de este producto en nuestro catálogo de producto KOBSERT®.
Aquí también encontrará información sobre posibles diseños especiales.
| Descarga | Versión | Idioma | Tipo/ tamaño |
|---|---|---|---|
| KOBSERT® Thread inserts for metals |
1000/11.02 | Inglés | PDF/ KB |
Si no puede abrir el documento, por favor, instale el Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Bollhoff, s.a.