FLEXITOL®

Sistema de compensación de tolerancias

  1. Bollhoff ESPAÑA >
  2. Productos de fijación >
  3. Otros productos >
  4. Sistemas de compensación de tolerancias FLEXITOL®

Compensación de tolerancias

El sistema de compensación de tolerancias FLEXITOL® fue desarrollado para poder compensar tolerancias utilizando un elemento de fijación económico que permita una producción en serie donde no se produzcan tensiones ni deformaciones en las piezas.

Características

FLEXITOL®

Los procesos de fabricación basados en la construcción modular no sólo han tenido éxito en la industria del automóvil, donde las piezas son llevadas a un subcontratista responsable del montaje.
Para poder asegurar la fluidez en la cadena de producción en serie, se asumen ciertas tolerancias. El sistema FLEXITOL® de compensación automática de tolerancias ofrece una mejor solución tanto técnica como económica.

Tecnología

La compensación de tolerancias consiste en un elemento de ajuste y un elemento de fijación.
El conjunto es insertado en el alojamiento de una de las piezas a unir de distintas maneras, por ejemplo, por colocación y roscado o por colocación y remachado. Durante la primera parte del proceso de montaje, al utilizar el tornillo, la tolerancia entre las dos piezas se compensa automáticamente gracias a la rosca a izquierda en el casquillo de compensación.
El resto del proceso de atornillado sirve para asegurar la unión.
A la derecha se ofrece una representación animada de los diferentes procesos de colocación.

FLEXITOL®

Ventajas

FLEXITOL®
  • Compensación de las mayores tolerancias de producción
  • No se altera la calidad del producto final
  • Rendimiento de gran fiabilidad
  • Accesibilidad por un solo lado
  • Integración fácil de componentes de cliente

Tipos de producto

Existen distintos tipos de aplicaciones que requieren de sistemas de compensación de tolerancias mejorados y adaptados a cada necesidad.

Actualmente, hay tres tipos de FLEXITOL®

  • FLEXITOL® metal
  • FLEXITOL® híbrido
  • FLEXITOL® plástico
FLEXITOL® metalFLEXITOL® híbridoFLEXITOL® plástico
Gran estabilidad
++++
Requiere de poco espacio para su colocación
++ ++
Gran cantidad de piezas
+++++
Peso reducido
+ ++

Resistencia a altas temperaturas

+++
Colocación en plástico
+ ++
Reciclado+++++

FLEXITOL® metal
FLEXITOL® metal

El conjunto es muy resistente al desgaste y a la corrosión y puede reutilizarse muy fácilmente.
El roscado de las dos piezas entre sí también puede hacerse manualmente.
El elemento de ajuste puede colocarse también en material sólido.

El elemento de fijación está disponible en diferentes versiones.
La colocación es fácil gracias a la reconocida tecnología de colocación en ciego.

FLEXITOL® híbrido
FLEXITOL® híbrido

El FLEXITOL® híbrido es un sistema compuesto por dos piezas diseñado principalmente para su uso en la producción de gran escala. Debido a su concepción modular, pueden fijarse distintas alturas y compensar diferentes rangos de tolerancia fácilmente.
Para poder asegurar un gran resistencia, las piezas transmisoras de fuerza son de metal, que a su vez se encuentran dentro de un casquillo de plástico.
La fijación se realiza utilizando una tuerca remachable, que puede también ser reemplazada por otros tipos de elementos de fijación (ej. clips)

FLEXITOL® plástico

FLEXITOL® plastic for self-tapping screws

FLEXITOL® plástico

El FLEXITOL® plástico, compuesto por dos piezas, es insertado en el alojamiento de una de las piezas a unir.
También es posible la colocación a través del método “bayoneta”; para lo cual, el FLEXITOL® plástico tiene que insertarse dentro de un alojamiento con forma de ojo de cerradura y bloquearse con un cuarto de vuelta.

Aplicaciones

Posibles aplicaciones en la industria del automóvil

Fijación de

  • Faros
  • Aletas y parachoques
  • Estructuras de las puertas
  • Salpicaderos
  • Raíles de los techos

Posibles aplicaciones en la industria en general

air conditioning technology

Fijación de

  • Carcasas de máquinas
  • Raíles de cajones
  • Recubrimientos de cabinas (en vehículos comerciales)
  • Cajas de circuitos de transmisión (lavadoras)

microscope
tractor
washing machine

Descarga Versión Idioma Tipo/ tamaño
FLEXITOL®
Stepless Tolerance Compensation Systems
0590/09.02 Inglés PDF/ KB

Si no puede abrir el documento, por favor, instale el Adobe Acrobat Reader.



Catálogos de productos

Necesita más información técnica?

Centro de descargas

Böllhoff está certificada

Aquí encontrará en qué sectores de la industria!

Certificados y normas

Contacto

Necesita asesoramiento o información sobre alguno de nuestros productos?

Contacto

FLEXITOL® híbrido

FLEXITOL® plástico

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Bollhoff, s.a.