Tornillo EJOT DELTA PT®

Gran rendimiento en termoplásticos

  1. Bollhoff ESPAÑA >
  2. Productos de fijación >
  3. Otros productos >
  4. EJOT DELTA PT®

EJOT DELTA PT®

El EJOT DELTA PT® es un tornillo autoroscante o autoterrajante para plásticos (especialmente termoplásticos). El tornillo EJOT DELTA PT® ha sido desarrollado con el conocimiento y la experiencia obtenida a lo largo de muchos años de roscar en termoplásticos. De esta manera, se ha logrado un elemento de fijación nuevo y resistente que brinda seguridad incluso para construcciones o condiciones operativas extremas.

Características

Fijaciones económicas

EJOT DELTA PT®

Sección transversal de un tornillo

El atornillado directo permite trabajar en plásticos de reducido espesor y en estructuras planas. De esta manera se pueden ahorrar materiales y reducir los tiempos de ciclo en el moldeo por inyección. Teniendo en cuenta los costes de fijación globales de un pieza, el atornillado directo ofrece un considerable ahorro potencial.

Información técnica

Geometría de la rosca

EJOT DELTA PT® - Geometría del ángulo de la rosca

Geometría del ángulo de la rosca

A diferencia de los ángulos de la rosca de los tornillos para chapa convencionales, con un ángulo de rosca de 60°, el ángulo de la rosca del tornillo EJOT DELTA PT® es mejor, ya que reduce la extensión radial. Su ángulo de 20° ó 30° sólo genera una baja extensión radial, de esta manera se hace posible trabajar con piezas de reducido espesor. La elevada componente axial permite que el plástico fluya hacia fuera de manera óptima.

Gran resistencia a la tracción y a la torsión
Una sección central en cruz más grande aumenta la resistencia a la tracción y a la torsión del tornillo DELTA PT®,  de esta forma se pueden alcanzar altos niveles de carga y de pares de apriete, incluso en termoplásticos de alta resistencia.

Gran resistencia a las vibraciones
El diseño del paso de rosca permite una gran resistencia a las vibraciones. El tornillo no puede aflojarse por sí solo.

Mayor carga dinámica
El perfil central, que se ha introducido recientemente, otorga aún mayor resistencia. Gracias a éste y a una sección central en cruz más grande, la resistencia al desgaste aumenta considerablemente. Para un bloqueo aún más firme, el hilo de la rosca fue fijado a la raíz para así aumentar la seguridad frente a rotura del ángulo de la rosca. Gracias a la mejora del paso, que permite una mayor fijación de la rosca, también se reducen las probabilidades de roturas por desgaste. Factor 1.5.

Ventajas

La utilización de los tornillos EJOT DELTA PT® le brinda importantes ventajas:

EJOT DELTA PT®
  • Rentable cuando se utilizan piezas estándar de la empresa
  • Mínima tensión radial gracias a un ángulo de rosca pequeño
  • Flujo óptimo del material al atornillar
  • Gran acción autoblocante en la rosca gracias a la mejora del paso
  • Se aumenta considerablemente la duración de la unión
  • Gran resistencia a la tracción y a la torsión
  • Posibilidad de usar tornillos más cortos y/o de menor diámetro con relación a los utilizados en las fijaciones convencionales
  • Acero PT 10, térmicamente tratado


Catálogos de productos

Necesita más información técnica?

Centro de descargas

Böllhoff está certificada

Aquí encontrará en qué sectores de la industria!

Certificados y normas

Contacto

Necesita asesoramiento o información sobre alguno de nuestros productos?

Contacto

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Bollhoff, s.a.