RIVTAC®

Fijaciones a gran velocidad

  1. Bollhoff ESPAÑA >
  2. Máquinas y técnicas de fijación >
  3. Remachadoras y sistemas de fijación >
  4. Equipos para clavo autoperforante RIVTAC®

Fijaciones a gran velocidad RIVTAC®

Un sistema innovador para la fijación de numerosos materiales.

Características

RIVTAC®

La tecnología RIVTAC® se utiliza para la fijación de piezas de aluminio, acero, plástico, metales no ferrosos, y también para uniones mixtas, multi-chapa e híbridas de estos materiales.

Tecnología

Este innovador sistema de fijación a gran velocidad tiene numerosas ventajas

RIVTAC®
  • Fijación de piezas con accesibilidad por un solo lado y sin necesidad de taladro previo.
  • Reducción al mínimo de los tiempos de ciclo.
  • Unión de materiales fuertes y resistentes.
  • Se puede utilizar para uniones mixtas, multi-capa e híbridas. 
  • Puede combinarse perfectamente con la tecnología de fijación con adhesivos.

Proceso

RIVTAC® setting sequence

El clavo golpea las piezas y realiza la fijación a gran velocidad.
Gracias a un a un momentáneo aumento de la temperatura en la zona de la unión, el material se vuelve más flexible y fluye hacia el moleteado del cuerpo del clavo. Como consecuencia, se logra que en la unión haya un ajuste perfecto entre las piezas y el clavo. Sin embargo, para aceros más resistentes, el ajuste no resulta tan preciso debido a la compresión del material.

Colocación

Versiones de la máquina RIVTAC® Portable

  • RIVTAC® Portable

    Máquina RIVTAC® Portable "Small Touch"

    Máquina RIVTAC® Portable con un tiempo de ciclo de ≤ 1 segundos y un peso de 3,5 kg. para una accesibilidad óptima. El diámetro de la boquilla de la máquina "Small Touch" es de 25 mm.

  • RIVTAC® Portable

    Máquina RIVTAC® Portable "Soft Touch"

    Fácil de manejar gracias a una mayor superficie de apoyo y un contacto más suave con la pieza (diámetro de la boquilla: 33.5 mm.)

Maletín de la máquina RIVTAC® Portable

Maletín de la máquina RIVTAC® Portable

Las máquinas manuales RIVTAC® "Small Touch" y RIVTAC® "Soft Touch" se suministran en un maletín con el manual de uso y los accesorios.



Accesorios de la máquina RIVTAC® Portable

Banda de alimentación

Banda de alimentación

Regulador de presión
(con multiplicador)

Regulador de presión (con multiplicador)

Regulador de presión

Regulador de presión

Para más información y datos técnicos sobre las máquinas manuales RIVTAC®, por favor, consultar nuestro catálogo de producto.

Descarga Versión Idioma Tipo/ tamaño
RIVTAC®
Fijaciones a gran velocidad
High-speed joining con la máquina manual neumática RIVTAC®
6810/09.02 Español PDF/ KB

Si no puede abrir el documento, por favor, instale el Adobe Acrobat Reader.



RIVSET®

Remache autoperforador para uniones perfectas!

Remache autoperforador

Noticias

Noticias Böllhoff!

Noticias

Contacto

Necesita asesoramiento o información sobre alguno de nuestros productos?

Contacto

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Bollhoff, s.a.