RIVSET®

Remache autoperforador para uniones resistentes

  1. Bollhoff ESPAÑA >
  2. Máquinas y técnicas de fijación >
  3. Remachadoras y sistemas de fijación >
  4. Equipos para remache autoperforador RIVSET®

Uniones de materiales, de gran fiabilidad y resist

El remache autoperforador RIVSET® es un sistema a través del cuál se logran uniones mecánicas de gran resistencia entre diversos materiales, e incluso de varias chapas.

Características

C frames
La gama de productos RIVSET® incluye varios tipos de máquinas, tanto manuales como automáticas para la producción en serie, que fueron diseñadas para distintos tipos de aplicaciones y que pueden adaptarse a los tipos y entornos de fabricación más variados.
 



Ventajas:
  • Modular
  • Se puede adaptar a cada aplicación en particular
  • Integrable en la línea de producción
 

La colocación puede ser manual o automática; en cualquier caso, es posible acercar la pieza a la cabeza de colocación o viceversa.

Tecnología

RIVSET®
Las piezas se unen en un solo paso por medio de un remache semitubular reforzado, sin necesidad de taladrar previamente el material, sin emitir humos o gases tóxicos y con un nivel de ruido reducido, produciendo un punto de unión fijo y seguro. El remache está diseñado para penetrar a través del material superior y es expandido mediante una matriz situada debajo del material inferior. El remache perfora el material o materiales de la parte superior y se abre por el lado opuesto sobre una matriz.
Como el material de la parte inferior no se perfora, la unión resultante queda delimitada y estanca a gases y líquidos.

Sistemas

Modular y versátil

Los componentes del equipo: grupo hidráulico, sistema de alimentación, útiles, panel, visualización del resultado del remachado, se pueden disponer de maneras diferentes de acuerdo a las necesidades.
El espacio necesario es reducido, el panel de control portátil también se puede utilizar en una célula de producción.
La carga para la alimentación de remaches autoperforadores también se puede realizar fuera de la célula de producción.

Su aplicación determinará cómo será el equipo!

RIVSET® Portátil

Equipo manual de colocación de remaches autoperforadores – pequeño y de uso universal

  • RIVSET® Portable
    Propiedades
    • Alimentación de remaches RIVSET® en banda de plástico
    • Buena accesibilidad a pestañas
    • La batería puede ser sustituida por una conexión de corriente
    • Fácil manejo
    • Fuerza de colocación regulable
    • Para tipos de remaches de  3 mm y 5 mm de diámetro
    • C de diferentes formas
     
    Campos de aplicación
    • En obras
    • Fabricación de prototipos
    • Retrabajos
    • Reparaciones
RIVSET® Clásica

Equipo de colocación de remaches autoperforadores pequeño y versátil: precisión en la producción

  • RIVSET® Classic
    Propiedades
    • Alimentación de remaches RIVSET® en banda de plástico que permite el uso de diferentes geometrías de remaches.
    • Las guías de la banda y el cabezal de colocación son compactos para no interferir en la colocación.
    • Modelo robusto y resistente para una mayor durabilidad de los útiles instalados en la cabeza de colocación.
    • Fácil manejo
    • Tiempos de ciclo cortos
    • Requiere de poco espacio gracias a su estructura pequeña.
    • Fuerza de colocación regulable manualmente.
     
    Campos de aplicación
    • Máquina manual
    • Máquina fija y alimentación manual de la pieza
  • RIVSET® Classic power unit

    Grupo hidráulico

    Funciones
    • Unidad de alimentación y controles
    • Panel de mandos
    • Fácil de operar y de parametrizar
    • Están disponibles varios dispositivos de accionamiento
     
    Ventajas
    • Equipo pequeño y compacto
    • Se puede transportar con transpaleta.
  • RIVSET® Vario

    Cabeza de colocación

     Funciones

    • Adaptada a la aplicación, permite una accesibilidad óptima
    • Dispositivos periféricos bajo pedido.
    • Garantiza la alimentación del remache.
     
    Ventajas
    • Diseño adaptado a las necesidades del cliente
    • Gran resistencia a la deformación/ esfuerzo, confirmada por FEM
  • RIVSET® Classic Feed

    Alimentación

    Funciones

    • La C se diseña en función de las necesidades de accesibilidad de la aplicación.
    • Alimentación de remaches autoperforadores en banda de plástico para su fácil procesamiento
     
    Ventajas
    • Bobina de remaches adaptada a las necesidades del cliente
    • De utilización versátil
  • RIVSET® Classic

    Extras

     

    • Protección de seguridad
    • Mando bimanual
    • Suspensión multi-eje
RIVSET® Vario

Diseño modular y totalmente automático: la solución más adaptable

  • RIVSET® Vario
    Propiedades
    • Misma estructura básica para todos los equipos de proceso
    • Adaptable a aplicaciones especiales
    • Gran flexibilidad gracias a su diseño modular
    • Estructura compacta de módulos individuales
    • Excelente aprovechamiento del espacio
    • Optimizado
    • Amplia variedad de posibilidades de unión
    • Es posible la visualización y control del proceso
    • Bomba hidráulica
    • Posibilidad de operar con remaches sueltos o en banda de plástico
    • Disponible funcionamiento con dos longitudes de remache de un diámetro en una o dos cabezas de colocación.
    • Parametrización adaptada a la aplicación
     
    Campos de aplicación
    • Espectro de aplicaciones muy amplio
    • Manual
    • Integración de sistemas
    • Utilización con robot
  • RIVSET® Vario power unit

    Grupo hidráulico

    Funciones
    • Misma estructura básica para todos los equipos de proceso
    • Excelente aprovechamiento del espacio
    • Funcional, como equipo independiente en cada etapa de producción
    • Alimentador y controles
    • Panel operativo portátil
    • Fácil de operar y de parametrizar
    • Fiabilidad funcional gracias al control y a la monitorización por separado
    • Están disponibles varios dispositivos de accionamiento
    • Monitorización de presión y de recorrido
     
    Ventajass
    • Compacto
    • Adaptable
    • Expansible, gracias a su modularidad.
  • RIVSET® Vario

    Cabeza de colocación

    Funciones
    • C ajustada y adaptada a la pieza y al tipo de aplicación
    • Amplia selección de cilindros de colocación con varios recorridos
    • Adaptada a la aplicación, permite una accesibilidad óptima
    • Dispositivos periféricos bajo pedido
    • Con compensador de ejes  para aplicaciones con robot
     
     Ventajas
    • Adaptado a las necesidades de la aplicación.
    • Optimizado
    • Adaptado a las necesidades del cliente.
  • RIVSET® Vario Feed

    Alimentación

    Funciones
    • Alimentación de remaches autoperforadores en banda de plástico para su fácil procesamiento
    • Alimentación automática por soplado de remaches autoperforadores sueltos a través de un alimentador
    • Control integrado del remache
    • Armario opcional y mandos para la integración de una o dos unidades de alimentación, según sea necesario
    • Raíl de remache opcional para utilizar dos longitudes de remache en un mismo equipo
     
    Ventajas
    • Adaptado a las necesidades de la aplicación.
    • Gran autonomía

     

  • RIVSET® Vario

    Extras

    Funciones
    • Para gran variedad de aplicaciones
    • Disponible control por curva de proceso
    • Módulo opcional para el control del proceso
    • Es posible generar distintos tipos de estadísticas y curvas de proceso
    • Almacenamiento interno o externo de las curvas de proceso.
    • Con diferentes tipos de visualización, según sea necesario
    • Puede conectarse a una estación de visualización de control
    • Puesto multimedia disponible
    • Conexión opcional a los bus de campo más comunes utilizando un componente de comunicación adicional
    • Control opcional por máscara de curva
     
    Ventajas
    • Adaptado a las necesidades de la aplicación.
    • Flexible
    • Modulable

Manipulación

Nuestros productos ya son líderes en sus mercados!

La colaboración de nuestros clientes nos lleva al desarrollo y aplicación de elementos y técnicas de fijación fiables y seguros.

  • RIVSET® Portable

    Portátiles

    El operario lleva el equipo de colocación portáti

    l RIVSET® hasta la posición del punto de remachado en la pieza.
  • RIVSET® – Manual assembly

    Manipulación manual de la pieza

    El operario lleva la pieza hasta donde se encuentra el equipo de colocación fijo RIVSET® Classic.

  • RIVSET® – Automáticos

    Automáticos

    Un robot lleva la pieza hasta donde se encuentra el equipo de colocación fijo RIVSET® Vario.

  • RIVSET® Classic

    Manipulación manual del equipo de colocación de remaches autoperforadores

    El operario lleva el equipo de colocación RIVSET® Classic suspendido hasta donde se encuentra la pieza.

  • RIVSET® Vario

    Manipulación automática en la línea de producción

    Un robot conduce el equipo de colocación RIVSET® Vario dentro de la línea de producción.

Aplicaciones

Indicado para su empresa!

Nuestros productos ya son líderes en sus mercados y seguimos ofreciendo la técnica de fijación más adecuada para cada sector de la industria.
La colaboración de nuestros clientes nos lleva al desarrollo y aplicación de elementos y técnicas de fijación fiables y seguros.

Los sectores innovadores de la industria requieren de colaboradores innovadores.

Ejemplos de aplicaciones del remache autoperforador

  • Industria del automóvil

    Industria del automóvil

    El remache autoperforador automático se utiliza en el sector de la carrocería de coches, tanto interior como exterior.

    Soluciones para la industria
  • Construcción de puertas

    Construcción de puertas

    El remache autoperforador sustituye a los puntos de soldadura o a las fijaciones con remaches de vástago.

    El remache autoperforador no daña la capa de cinc de las chapas. Se logran las características estéticas y el grado de resistencia deseado.

  • Electrodomésticos y electrónica de consumo

    Electrodomésticos y electrónica de consumo

    El remache autoperforador es también una solución para las carcasas de los productos de línea blanca y los equipos electrónicos. Dentro de nuestros sistemas y técnicas de fijación, también se ofrecen sistemas robotizados y máquinas manuales tales como el clinchado o el remache de vástago.
  • Transporte y fabricación de vehículos

    Transporte y fabricación de vehículos

    Los equipos de colocación de remaches autoperforadores con control de proceso realizan diferentes uniones y geometrías de puntos.
  • Fabricación de escaleras y andamios

    Fabricación de escaleras y andamios

    Los equipos de colocación de  remaches autoperforadores reducen los tiempos de ciclo y aumentan la capacidad de fabricación.
  • Aire acondicionado y energías

    Climatización, aire acondicionado y energía solar

    Con los equipos manuales o robotizados de colocación de  remaches autoperforadores se pueden unir piezas de grandes dimensiones.

    Soluciones para la industria
  • Electrotecnología

    Electricidad

    Esta tecnología de remache autoperforador permite optimizar sus ciclos de trabajo.

Descarga Versión Idioma Tipo/ tamaño
RIVSET® HTF / CTF / EBF 6752/05.05 Español PDF/ KB

Si no puede abrir el documento, por favor, instale el Adobe Acrobat Reader.



Catálogos de productos

Necesita más información técnica?

Centro de descargas

Böllhoff está certificada

Aquí encontrará en qué sectores de la industria!

Certificados y normas

Contacto

Necesita asesoramiento o información sobre alguno de nuestros productos?

Contacto

Colocación de RIVSET®

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Bollhoff, s.a.