RIVCLINCH®

Unión de chapas y perfiles sin aportación de material 


  1. Bollhoff ESPAÑA >
  2. Máquinas y técnicas de fijación >
  3. Remachadoras y sistemas de fijación >
  4. Equipos para clinchado RIVCLINCH®

Uniones resistentes en chapas

El clinchado permite unir chapas y perfiles por deformación del material en frío. El resultado es la unión de dos chapas o más a través de un punto de clinchado que se produce por la interacción de un punzón y una matriz.
Las chapas con tratamientos superficiales también se pueden unir a través de clinchado sin que éstos sufran ningún daño ni deterioro.

El sistema de clinchado RIVCLINCH® se puede utilizar para unir materiales tales como acero y acero inoxidable, aluminio y/o materiales no ferrosos, siendo además un proceso de coste reducido y respetuoso del medioambiente.

Características

La gama RIVCLINCH® incluye sistemas manuales y automáticos que están diseñados para responder a diferentes tipos de aplicaciones. Las máquinas se definen para adaptarlas a distintos medios de producción.
 
Ventajas
  • No son necesarios elementos de unión adicionales.
  • Sin deterioro en el tratamiento de superficie
  • Repetitivo 

Gracias al sistema de clinchado RIVCLINCH® los distintos tipos de materiales pueden ser unidos de un modo económico y respetuoso del medioambiente.

RIVCLINCH® setting in series

Fases del ciclo de clinchado

Tecnología

RIVCLINCH®
Durante el proceso de clinchado RIVCLINCH®, los materiales a unir se sitúan entre un punzón y una matriz. Cuando el punzón desciende, un pisador mantiene unidas las piezas. El punzón penetra en el material hasta un tope mecánico. Una vez que las chapas están en contacto con la matriz, el punzón ejerce presión sobre el material, que fluye lateralmente por la apertura de las paredes móviles de la matriz. El punzón regresa luego a la posición inicial. En este caso, el pisador actúa de extractor del punzón asegurando la separación limpia del punzón y la pieza. Entonces, la pieza puede retirarse de la matriz. Las paredes móviles vuelven a cerrarse gracias a un muelle.
La deformación local así realizada crea un anclaje mecánico entre las piezas.
El sistema RIVCLINCH® puede incorporarse a una prensa ya existente o a máquinas especiales fabricadas de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Puede utilizarse para realizar uno o varios puntos a la vez y puede integrarse en un puesto de trabajo manual y en equipos y sistemas robotizados.

  • RIVCLINCH® – Geometría del punto

    Geometría del punto

    En función del utillaje RIVCLINCH® que se utilice, el punto de unión resultante puede ser redondo o rectangular:
     
    Por una deformación simple y sin corte de las chapas a unir, se obtiene una unión estanca y muy estética.
    El punto rectangular se obtiene mediante la combinación de corte y deformación de las chapas a unir. Necesario para la unión de aceros duros e inox.
  • RIVCLICH® – Tool kits

    Utillaje

    El elemento principal de un punto RIVCLINCH® es el juego de útiles de clinchado. Cada uno de ellos es especialmente elegido para cada aplicación en particular. El diámetro del punto, el tipo de punzón y de matriz son diferentes según las características de los materiales a unir.
    Los juegos de útiles redondos estándar están disponibles en diámetro nominal 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 mm. Los útiles rectangulares estándar están disponibles en longitud nominal 4,3 mm., 5 mm. y 6 mm.
    También realizamos útiles redondos y rectangulares especiales adaptados a configuraciones específicas.
     

    Los juegos de útiles pueden integrarse en unidades RIVCLINCH® manuales, prensas o equipos de varias etapas.

  • RIVCLINCH® – Segmented die body

    Concepción de una matriz móvil RIVCLINCH®

    Una matriz móvil RIVCLINCH® está compuesta por un cuerpo de matriz y por paredes móviles. Un protector sostiene estas paredes contra la matriz y un muelle las vuelve a cerrar. Estas paredes pueden ser 2, 3 ó 4, según sean las necesidades de la aplicación.

Sistemas

Un sistema para cada aplicación

La gama de productos RIVCLINCH® va desde máquinas manuales hasta sistemas modulares.

Máquinas manuales RIVCLINCH®
RIVCLINCH® hand tools
Tenemos una amplia gama de máquinas manuales que le permiten incorporar el clinchado en sus procesos de fabricación con un coste de inversión reducido.
La gama de máquinas está pensada para poder brindar la mejor solución para cada una de las aplicaciones, ofreciendo modelos de máquinas cuyos útiles y componentes se pueden intercambiar y así reducir los costes de fabricación.
 
 

Una máquina manual RIVCLINCH® está formada por las siguientes piezas:
  • Cabeza de clinchado: el diseño depende del modelo de máquina elegido de acuerdo al tipo de aplicación en particular.
  • Multiplicador: ( multiplicador de presión con una relación de 1/60 = presión de aire comprimido/ presión hidráulica)
  • Empuñadura o accionamiento (o mando por pedal en dos etapas, utilizado cuando el recorrido es > 8 mm.)
  • Juego de útiles definido en función de las necesidades de la aplicación.
  • Haz flexible de 2 m. (latiguillo hidráulico y tubos neumáticos protegidos en una manguera)
Sistemas modulares RIVCLINCH®
RIVCLINCH® modular systems
De nuestro extenso catálogo de máquinas de clinchado estándar, hemos seleccionado una gama de productos que pueden adaptarse a sus necesidades específicas.
 
Los sistemas modulares pueden clasificarse de acuerdo a sus fuerzas de unión:
  • RIVCLINCH® P35 S con una fuerza de unión de 35 kN máx.
  • RIVCLINCH® P50 S con una fuerza de unión de 55 kN máx.
  • RIVCLINCH® P75 S con una fuerza de unión de 75-105 kN máx.

La estructura básica es la misma para todos los modelos cuyas partes también son compatibles entre sí para que sea posible obtener el sistema perfecto para responder a sus necesidades, gracias a su modularidad.

Accesorios RIVCLINCH®

Para cada máquina de clinchado ofrecemos un amplio conjunto de accesorios:

RIVCLINCH®
  • un soporte giratorio para suspender las máquinas manuales pequeñas
  • una suspensión multi-eje para máquinas con cabeza en “C”
  • una unidad de preparación de aire – F.R.L.
  • un conjunto de latiguillos de 3 m. en lugar del conjunto de 2 m.
  • un sistema de control de ciclo
  • un equilibrador adaptado al peso de la cabeza de clinchado

Aplicación

Indicado para su empresa!

Nuestros productos ya son líderes en sus mercados y seguimos ofreciendo la técnica de fijación más adecuada para cada sector de la industria.
La colaboración de nuestros clientes nos lleva al desarrollo y aplicación de elementos y técnicas de fijación fiables y seguros.

Los sectores innovadores de la industria requieren de colaboradores innovadores.

Ejemplos de aplicaciones con máquinas RIVCLINCH®

  • Construcción de puertas

    Construcción de puertas

    Las máquinas manuales RIVCLINCH® reemplazan a los puntos por soldadura y las fijaciones con remaches de vástago y optimizan el flujo de trabajo.

  • Electrodomésticos y electrónica de consumo

    Electrodomésticos y electrónica de consumo

    Las máquinas fijas RIVCLINCH® contribuyen a la reducción de los tiempos de ciclo.

  • Climatización y aire acondicionado

    Climatización y aire acondicionado

    Con las máquinas manuales RIVCLINCH® se pueden realizar uniones en piezas de grandes dimensiones.

    Solar Industry
  • Estructuras metálicas

    Estructuras metálicas

    El sistema RIVCLINCH® semiautomático optimiza su flujo de trabajo.



Catálogos de productos

Necesita más información técnica?

Centro de descargas

Böllhoff está certificada

Aquí encontrará en qué sectores de la industria!

Certificados y normas

Contacto

Necesita asesoramiento o información sobre alguno de nuestros productos?

Contacto

Máquinas manuales

  • RIVCLINCH® 0201 FS

    RIVCLINCH® 0201 FS

  • RIVCLINCH® 0301 FS

    RIVCLINCH® 0301 FS

  • RIVCLINCH® 0404 IP

    RIVCLINCH® 0404 IP

  • RIVCLINCH® 0501 FS

    RIVCLINCH® 0501 FS

  • RIVCLINCH® 0706 IP50

    RIVCLINCH® 0706 IP50

  • RIVCLINCH® 1106 P50 PASS

    RIVCLINCH® 1106 P50 PASS

  • TAGGER® 320

    TAGGER® 320

  • RIVCLINCH® para integración

    RIVCLINCH® para integración

Sistemas modulares

  • RIVCLINCH® P35 S

    RIVCLINCH® P35 S

  • RIVCLINCH® P35 PASS

    RIVCLINCH® P35 PASS

  • RIVCLINCH® P50 S

    RIVCLINCH® P50 S

  • RIVCLINCH® P50 PASS

    RIVCLINCH® P50 PASS

  • RIVCLINCH® P75 S

    RIVCLINCH® P75 S

  • RIVCLINCH® P75 S Hidráulica

    RIVCLINCH® P75 S Hidráulica

Accesorios

  • Multiplicador RIVCLINCH®

    Multiplicador RIVCLINCH®

  • Unidad de mantenimiento de aire RIVCLINCH®

    Unidad de mantenimiento de aire RIVCLINCH®

  • Equilibrador RIVCLINCH®

    Equilibrador RIVCLINCH®

  • Suspensión giratoria RIVCLINCH®

    Suspensión giratoria RIVCLINCH®

  • Anillo giratorio RIVCLINCH®

    Anillo giratorio RIVCLINCH®

  • Unidad de optimización de control de ciclo RIVCLINCH®

    Unidad de optimización de control de ciclo RIVCLINCH®

  • Compensador de eje RIVCLINCH®

    Compensador de eje RIVCLINCH®

BÖLLHOFF

Copyright © 2010 Bollhoff, s.a.