Casquillos roscados KOBSERT®

Técnicas de fijación

  1. Bollhoff ESPAÑA >
  2. Máquinas y técnicas de fijación >
  3. Colocación de filetes insertos en piezas de metal >
  4. Para insertos roscados KOBSERT®

Refuerzo de roscas en metales

Los casquillos roscados KOBSERT® son la solución ideal para obtener roscas resistentes a la corrosión, al desgaste, a las vibraciones y a las torsiones en metales blandos tales como aluminio, aleaciones de aluminio y aleaciones de magnesio.

Características

La tecnología KOBSERT® es ideal tanto para el fortalecimiento de roscas como para la reparación de roscas desgastadas. El casquillo roscado se ancla mecánicamente en el agujero sin necesidad de otros elementos adicionales o arandelas, y sin adhesivos ni materiales para la estanqueidad.
La versión con junta de estanqueidad está diseñada para uniones estancas a gases y líquidos.

Infórmese acerca de los distintos tipos de productos en la sección de elementos de fijación.

Tecnología

Principales ventajas

  • Con función de frenado del tornillo
  • Para casos de roscas cortas
  • Resistente al desgaste
  • Estanco a gases y líquidos
  • Resistente a la corrosión
  • Colocación sencilla
  • Reparación de roscas

Infórmese acerca de los distintos tipos de productos en la sección de elementos de fijación.

Técnicas de fijación

Máquinas de colocación mecánicas

  • RIVKLE® P 2005

    P 2005 K

    Máquina neumática-hidráulica para la colocación eficiente de casquillos roscados

  • KOBSERT® PH 830

    PH 830

    Máquina hidráulica con transmisión neumática para la colocación en grandes volúmenes de producción

Máquinas de colocación manuales

  • Tipo S

    Máquina de colocación manual tipo S

    Atornillador para la colocación en pequeños volúmenes de producción

  • KOBSERT® M 1430 K

    Máquina de colocación manual tipo M 1430 K

    Máquina hidráulicamanual para la colocación en pequeños volúmenes de producción

HH 830

Máquina hidráulica de colocaciónmanual para pequeños volúmenes de producción

Para más información sobre las características técnicas de nuestras máquinas y equipos de colocación de casquillos roscados KOBSERT® y para conocer nuestra gama de elementos de fijación KOBSERT®, consulte nuestro catálogo de productos.

Descarga Versión Idioma Tipo/ tamaño
KOBSERT®
Thread inserts for metals
1000/11.02 Inglés PDF/ KB

Si no puede abrir el documento, por favor, instale el Adobe Acrobat Reader.



Catálogos de productos

Necesita más información técnica?

Centro de descargas

Böllhoff está certificada

Aquí encontrará en qué sectores de la industria!

Certificados y normas

Contacto

Necesita asesoramiento o información sobre alguno de nuestros productos?

Contacto

Colocación manual del KOBSERT®

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Bollhoff, s.a.