Tipo H-PSG
- Vástago roscado
- Con boquilla de guía
- Con calibre
Técnicas de fijación
Los filetes insertos HELICOIL® permiten obtener terrajados muy resistentes en metales blandos y están en el mercado hace ya más de 50 años.
Vea nuestros aparatos de colocación.
Función de los helicoils
Con los filetes insertos HELICOIL® plus se obtienen roscas de precisión y de gran resistencia a las tensiones, al calor, a la corrosión y al desgaste. Los HELICOIL® plus están disponibles en versión estándar "Free running" y en versión "Screwlock". La diferencia de color rojo y verde de las distintas versiones de HELICOIL® facilita su identificación después de colocados.
Ventajas de los helicoils
Los insertos HELICOIL® pueden estar expresados en el sistema métrico o en pulgadas, y también están disponibles en dimensiones especiales
Infórmese acerca de nuestras diferentes versiones de filetes insertos HELICOIL® y véalos en diversas aplicaciones.
+ Filetes insertos HELICOIL® para metales
La última generación de helicoils se denomina HELICOIL® plus. Gracias a su forma optimizada, la colocación de estos helicoils es muy sencilla. El diámetro de la primera espira del filete es más reducido, lo que permite que el HELICOIL® plus pueda colocarse igual que un tornillo.
Los insertos HELICOIL® plus son muy resistentes al desgaste, a la corrosión y al calor. Los helicoils también se caracterizan por un rozamiento reducido con tolerancias muy estrictas.
En el vídeo de la derecha podrá ver cómo se realiza la colocación de los filetes insertos HELICOIL® con la unidad automática HELICOIL® Stripfeed.
Aparato fly-over para HELICOIL® y HELICOIL® plus con calibre
Rompedor HELICOIL® plus
Rompedor semi automático de resorte mecánico HELICOIL® plus tipo TB-M
Los extractores mannuales están disponibles en todos los diámetros de rosca.
Tipo 4160.23 (formato1)
Tipo 4160.25 (formato 2)
Aparato de colocación con batería (articulado)
Para HELICOIL® plus M 2 - M 6,
para utilizar con vástago de colocación HELICOIL® plus
Incluye 2 baterías, cargador rápido y maletín.
Aparato de colocación con batería
Para HELICOIL® plus M 7 - M 24
para utilizar con vástago de colocación HELICOIL® plus.
Incluye 2 baterías, cargador rápido y maletín.
Aparato de colocación eléctrico
Para HELICOIL® plus M 2 - M 6,
para utilizar con vástago de colocación HELICOIL® plus.
Incluye equipo eléctrico de control para dos atornilladores y maletín.
Aparato de colocación eléctrico
Para HELICOIL® plus M 4 - M 10,
para utilizar con vástago de colocación HELICOIL® plus.
Incluye control de regulación vía rampa y maletín.
Aparato de colocación eléctrico
Para la colocación rápida de HELICOIL® plus y HELICOIL® tangfree de M 2,5 a M 6 en series grandes y medianas, con unidad de recambio según la dimensión.
Aparato de colocación neumático
Para HELICOIL® plus M 4 - M 12,
para utilizar con vástago de colocación HELICOIL® plus.
Aparato de colocación neumático
Para HELICOIL® plus M 12 - M 16,
para utilizar con vástago de colocación HELICOIL® plus.
Para asegurar el control del par de apriete en la colocación y para mantener los aparatos horizontales y suspendidos de un equilibrador, están disponibles una empuñadura adicional para la P-S 1216 y una abrazadera para los aparatos P-S 412 y P-S 1216.
Útil de la boquilla de colocación
para HELICOIL® plus free running y screwlock
El vástago de colocación con boquilla de guía se acciona por un motor neumático reversible. Su avance se hace por el paso del filete. La regulación de la profundidad de colocación se obtiene por medio de arandelas de regulación localizadas entre el acoplamiento y la boquilla guía.
A partir de M 16, los aparatos son válidos solo hasta 2.0 d
Útil de la boquilla de colocación
para HELICOIL® plus stripfeed
Los filetes insertos HELICOIL® plus montados en banda de plástico ofrecen muchas ventajas, especialmente para los filetes pequeños.
Colocación HELICOIL® plus recomendable para volúmenes de producción grandes a medios.
Incluye un sistema de guía 3 ejes, una abrazadera de apriete, un equilibrador (1 de hasta 3 kg.), base ranurada en aluminio.
Dimensiones:
240x40x500mm.
Brazo de apoyo estándar de 3 ejes con sistema de control para el posicionamiento manual, rápido y seguro de los aparatos de colocación HELICOIL® plus.
El tipo PR-E es un sistema universal, flexible y óptimo que permite el posicionamiento independientemente de los programas establecidos.
El tipo PR-E es apropiado para los aparatos de colocación eléctricos HELICOIL® plus tipo E-S410. Otros atornilladores eléctricos están disponibles bajo pedido.
Gracias a una mayor extension del largo, es possible cubrir una superficie de trabajo más amplia. La máquina siempre se prepara en posición vertical de manera de facilitar el trabajo del operario.
Otras ventajas:
Incluye brazo soporte con sistema de posicionamiento, unidad de control, atornillador eléctrico, unidad de operación, unidad de mantenimiento.
Las plantas de procesos HELICOIL® completamente automáticas también forman parte de nuestra gama de productos.
Por favor, póngase en contacto con nosotros y díganos cuáles sus necesidades específicas.
Si no puede abrir el documento, por favor, instale el Adobe Acrobat Reader.
HELICOIL®: Sistema robotizado que permite una mejor manipulación de la pieza
Sistema de guía 3 ejes HELICOIL®
Sistema de guía 1 eje HELICOIL®
Copyright © 2013 Bollhoff, s.a.