Bollhoff presenta el RIVTAC®

Innovador sistema para la fijación rápida de diversos tipos de materiales

  1. Bollhoff ESPAÑA >
  2. Compañía >
  3. Noticias >
  4. Bollhoff presenta el RIVTAC®

15.06.2009

Bollhoff presenta el RIVTAC®

Bollhoff lanza el RIVTAC®, un innovador sistema de fijación que permite una máxima eficiencia en la producción gracias a que las fijaciones se realizan a gran velocidad, reduciendo al mínimo los tiempos de ciclo.

La tecnología RIVTAC® se utiliza para la fijación de piezas de aluminio, acero, plástico, metales no ferrosos, y también para uniones mixtas, multi-chapa e híbridas de estos materiales.
Para la colocación de los clavos RIVTAC® se han desarrollado las máquinas de colocación manual portátiles RIVTAC®, que utilizando aire comprimido hasta 8 bar hacen que el clavo golpee las piezas y realice la fijación a gran velocidad, sin necesidad de taladro previo ni accesibilidad por el otro lado. Gracias a un momentáneo aumento de la temperatura en la zona de la unión, el material se vuelve más flexible y fluye hacia el moleteado del cuerpo del clavo. Como consecuencia, se logra que en la unión haya un ajuste perfecto entre las piezas y el clavo.
Las máquinas de colocación de RIVTAC® son fáciles de manejar y manipular, aún cuando la accesibilidad a la pieza es difícil. Existen dos versiones con diferentes boquillas para facilitar su adaptación a diferentes aplicaciones.
La alimentación de clavos se realiza actualmente por banda.
Otras ventajas que destacan son:

  • Fijación de piezas con accesibilidad por un solo lado.
  • Unión de materiales fuertes y resistentes.
  • Puede combinarse perfectamente con la tecnología de fijación con adhesivos.
  • Recomendada especialmente para la unión de perfiles.


Para asegurar una operación óptima, están disponibles como accesorios, un regulador de presión o un regulador de presión con multiplicador.

Solicite el Catálogo de Fijaciones a gran velocidad RIVTAC® por correo electrónico a info_es@bollhoff.com, por fax al 91661 67 64 o descargándolo de esta web.

Descarga Versión Idioma Tipo/ tamaño
RIVTAC®
Fijaciones a gran velocidad
High-speed joining con la máquina manual neumática RIVTAC®
2009 Español PDF / 875 KB

Si no puede abrir el documento, por favor, instale el Adobe Acrobat Reader.

Encontrará éstos y otros muchos catálogos en nuestro Centro de descargas.



Catálogos de productos

Necesita más información técnica?

Centro de descargas

Böllhoff está certificada

Aquí encontrará en qué sectores de la industria!

Certificados y normas

Contacto

Necesita asesoramiento o información sobre alguno de nuestros productos?

Contacto

Bollhoff presenta el RIVTAC®

  • RIVTAC®

    RIVTAC®

  • RIVTAC® Portable

    Máquina de colocación manual portátil RIVTAC® “Small Touch”

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Bollhoff, s.a.