Calidad como filosofía corporativa
Siempre hemos dado la mayor importancia a cumplir con las especificaciones de calidad de nuestros clientes, a pesar de lo estrictas o exigentes que puedan ser.
Böllhoff ha sido siempre una de esas empresas que considera las necesidades y requerimientos del cliente como nuevos desafíos. Es por eso que siempre queremos contar con las certificaciones que demuestren nuestro cumplimiento de las últimas normas de gestión medioambiental y de la calidad. Nuestros clientes se benefician continuamente de las ventajas de esas certificaciones. Böllhoff cuenta con su propio laboratorio de ensayos certificado con la DIN EN ISO/IEC 17025, prueba fehaciente de nuestro total compromiso con la calidad y el medioambiente. La certificación DIN EN ISO 14001 demuestra que utilizamos cuidadosamente nuestros recursos y que tenemos una perspectiva de consciencia medioambiental.
Un visión proactiva hacia la protección del medioambiente, reducción de residuos, evitar la contaminación, ahorrar energía y materiales y brindar al cliente toda una serie de ventajas económicas.
Nuestros objetivos:
- Una perspectiva enfocada a garantizar la satisfacción del cliente
- Una filosofía de prevenir antes que curar
- Cero defectos
- Mejora continua
- Gestión independiente de servicio al cliente
- Involucrar a todos los clientes en todos los procesos del negocio
Laboratorio de ensayos certificado conforme a la DIN EN ISO/IEC 17025
| Descarga | Versión | Idioma | Tipo/ tamaño |
|---|
Si no puede abrir el documento, por favor, instale el Adobe Acrobat Reader.