EJOT DELTA PT® Schraube

Direktverschraubungen für thermoplastische Kunststoffe

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Verbindungselemente >
  3. Zusatzsortimente >
  4. EJOT DELTA PT® Direktverschraubungen für Kunststoffe

EJOT DELTA PT®

ist eine gewindeformende bzw. gewindefurchende Schraube für Kunststoffe (speziell Thermoplaste). Die EJOT DELTA PT® Schraube ist aus den Erkenntnissen der langjährigen Praxis bei der Verschraubung von Thermoplasten entstanden und die Weiterentwicklung der PT Schraube. Entwickelt wurde ein neuer robuster Verbinder, der selbst im Grenzbereich von Konstruktionen und Einsatzbedingungen Sicherheiten gibt.

Steckbrief

Wirtschaftliche Verbindungen

EJOT DELTA PT®

Schraube im Querschnitt

Direktverschraubungen für Kunststoffe ermöglichen konstruktiv dünnwandige und flache Bauweisen. Damit lassen sich Werkstoffeinsparungen und Zykluszeitverkürzungen beim Spritzgießen realisieren. Betrachtet man die Gesamt-Verbindungskosten eines Bauteils, so ergeben sich durch Direktverschraubungslösungen bedeutende Kostensenkungspotentiale.

Technische Informationen

Gewindegeometrie

EJOT DELTA PT® - Flankengeometrie

Flankengeometrie

Der optimierte Flankenwinkel der EJOT DELTA PT® Schraube reduziert die Radialdehnung gegenüber herkömmlichen Gewindeflanken von Blechschrauben mit 60° Flankenwinkel. Der 20° bzw. 30° Winkel erzeugt nur eine geringe radiale Dehnung, so dass dünnwandig konstruiert werden kann. Die große axiale Komponente ermöglicht dem verformten Kunststoffmaterial optimal abzufließen.


Hohe Zug- und Torsionsfestigkeit
Die Vergrößerung des Kernquerschnitts erhöht die Zug- und Torsionsfestigkeit der DELTA PT® Schraube, so dass auch in hochverstärkten Thermoplasten hohe Vorspannkräfte und Anziehdrehmomente erreicht werden können.


Hohe Vibrationsfestigkeit
Die Auslegung der Gewindesteigung ermöglicht eine hohe Vibrationssicherheit, das selbstständige Losdrehen der Schraube wird verhindert.


Gesteigerte dynamische Belastung
Die neue Kernprofilierung führt zu einer noch höheren dynamischen Sicherheit. Die Dauerfestigkeit der Schraube wird durch die Vergrößerung des Kernquerschnitts und die Optimierung des Gewindeprofils wesentlich gesteigert. Zur weiteren Erhöhung der dynamischen Sicherung wurde der Gewindezahn am Fuß stabilisiert, um dadurch die Sicherheit gegen Flankenbruch zu erhöhen. Durch die optimierte Steigung, die zu einer größeren Gewindeüberdeckung führt, ergeben sich ebenfalls günstigere Bedingungen gegen Dauerbruch der Gewindeflanke. Faktor 1,5.

Ihre Vorteile

Der Einsatz der EJOT DELTA PT® Schraube bietet Ihnen wesentliche Vorteile:

EJOT DELTA PT®
  • Minimale Radialspannung durch kleinen Flankenwinkel
  • Optimaler Materialfluss beim Verschrauben
  • Große Selbsthemmung im Gewinde durch optimierte Steigung
  • Erheblich gesteigerte Lebensdauer der Verbindung
  • Hohe Zug- und Torsionsfestigkeit
  • Verwendung kürzerer Schrauben und/oder kleinerer Durchmesser gegenüber herkömmlichen Verbindungen möglich
  • Werkstoff Vergütungsstahl PT 10
  • Kostengünstig bei Verwendung standardisierter Werknorm-Teile


Lieferspektrum

Hier finden Sie unser EJOT PT® und Delta PT® Programm!

Blaue Seiten

AMTEC® Schraube

Die Alternative zur EJOT Direktverschraubung!

Blaue Seiten

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt
BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG