EJOT ALtracs® Plus Schraube

Gewindefurchen in Leichtmetall ohne Kompromisse!

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Verbindungselemente >
  3. Zusatzsortimente >
  4. EJOT ALtracs® Plus Gewindefurchen in Leichtmetall

EJOT ALtracs® Plus Schraube

Um den stark gestiegenen Anforderungen für Verschraubungen von höherfesten, thermisch und dynamisch beanspruchten Bauteilen aus Leichtmetall gerecht zu werden, hat EJOT die millionenfach bewährte ALtracs® Schraube technisch optimiert. Ziel dieser Weiterentwicklung war eine selbstfurchende Schraube, die bei der Verschraubung in Leichtmetallwerkstoffen ähnliche Verschraubungsparameter aufweist wie eine herkömmliche metrische 10.9 Maschinenverschraubung.

Steckbrief

EJOT ALtracs® Plus Schraube

In modernen Produktionsanlagen ist die Ausnutzung von Kosteneinsparungspotentialen und damit einhergehend die Bauteil-Optimierung ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. In Zukunft wird daher das „Gewindefurchen in Leichtmetall“ zunehmend an Bedeutung im Markt gewinnen. Durch den Wegfall bisher typischer Arbeitsgänge wie Bohren, Gewinde schneiden, Reinigen sowie Optimierungen in den Bereichen Werkzeugbeschaffung, Lagerhaltung und kürzere Taktzeiten können die Gesamtkosten einer Verbindung mit dem Einsatz einer gewindefurchenden Schraube um bis zu 30% reduziert werden.

Technische Informationen

Kürze Einschraubtiefen

Die metrische Steigung und die spezifische Gewindeflanke der ALtracs® Plus von 33° hinterlässt einen größeren Gewindezahn im „schwächeren“ Mutterngewinde des Leichtmetalls. Diese Geometrie erlaubt eine höhere Belastung jedes einzelnen Gewindeganges - die neue konstruktive Auslegung dieses Verbindungselementes erreicht damit das Versagenskriterium Schraubenbruch schon bei kürzeren Einschraubtiefen

Sichere Montage

Niedrige Eindreh- und hohe Versagensmomente bieten bei Verwendung dieser neuen Schraubengeneration einen großen Korridor zur sicheren Montage mit einfachen, pneumatischen und elektrischen Schraubgeräten. Die gleichmäßige Lastverteilung auf dem kreisrunden Schraubenquerschnitt der neuen ALtracs® Plus begünstigt darüber hinaus einen hohen Erhalt der Montagevorspannkraft - auch unter thermischer und dynamischer Belastung.

Leichtere Montage

Die schädigungsarme Verdrängung des Leichtmetallwerkstoffs im Vergleich zu selbstfurchenden Schrauben mit 60° Flankenwinkel ermöglicht bei Verwendung der ALtracs® Plus Schraube ein geringes Furchmoment. Dies wird durch eine konstruktiv optimierte Schraubenspitze erreicht.
Die Gewindeflanken in der Schraubenspitze sind analog der bisherigen ALtracs® Geometrie kleiner im Durchmesser, bei der „Plus“ aber nun bis nach vorn spitzer ausgeformt. Dadurch dringen die ersten Gewindegänge „leichter“ in das zu furchende Mutternmaterial ein.

Wiederholverschraubungen

Zusätzliche Sicherheit im Montageprozess bietet die neue ALtracs® Plus auch aufgrund der Möglichkeit einer mehrfachen Wiederholverschraubung. Wichtig im Servicefall: aufgrund der metrischen Kompatibilität kann eine metrische Schraube jederzeit in das gefurchte Gewinde eingeschraubt werden.

EJOT ALtracs® Plus Schraube

Beim Vergleich des Gewindeprofils zwischen metrischer Schraube und der EJOT ALtracs® Plus zeigt sich, dass die ALtracs® Plus Schraube das Mutterngewinde „stärkt“

Ihre Vorteile

Die Vorteile der EJOT ALtracs® Plus Schraube auf einen Blick:

  • Leichtbaueignung: Die optimierte Gewindegeometrie der ALtracs® Plus ermöglicht den Einsatz kleinerer und kürzerer Schraubenabmessungen, bei gleichbleibend hohen Festigkeiten
  • Geringer Vorspannkraftverlust unter hoher dynamischer und thermischer Belastung
  • Sehr gute Vibrationssicherheit ohne zusätzliche Sicherungselemente
  • Hohe Montagesicherheit durch geringe Furchmomente
  • Bessere Ergonomie bei Handarbeitsplätzen
  • Mehrfache Wiederholverschraubung möglich
  • Im Servicefall kann eine metrische Schraube verwendet werden


Lieferspektrum

Hier finden Sie unser
EJOT ALtracs® Plus Programm!

Blaue Seiten

DIN 7500

Die Standard-Alternative zur EJOT ALtracs® Plus.

Blaue Seiten

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt
BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG