FLEXIDRIVE®

Effiziente Antriebskombinationen

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Verbindungselemente >
  3. Zusatzsortimente >
  4. FLEXIDRIVE® Effiziente Antriebskombinationen

2 in 1 – Montagekosten senken und Wartung vereinfachen mit FLEXIDRIVE®

Der TORX® bzw. Innensechsrundantrieb hat sich längst als effiziente Antriebsform in der Produktion durchgesetzt.

Aber es gibt auch Anwendungsfälle, wo bisher noch darauf verzichtet wird. Dies ist insbesondere immer dann der Fall, wenn die Verbindung z.B. zu Wartungs- und Reparaturzwecken noch einmal gelöst werden muss. Die Argumente, dass Monteure nicht immer Werkzeuge mit Innensechsrundform zur Verfügung haben oder der Innenantrieb durch Schmutzablagerungen nicht mehr nutzbar ist, gehen dann zu Lasten einer wirtschaftlichen Erstmontage.

Steckbrief

FLEXIDRIVE® ist kein einzelnes Produkt sondern eine Produktfamilie. So sind ganz unterschiedliche Antriebs-Kombinationen denkbar wie z.B. Innensechsrund gepaart mit Außensechskant oder Innensechsrund mit Schlitz. Hinsichtlich der Schraubgeometrien, Gewindeformen, Materialien und Oberflächen ist alles technisch Machbare lieferbar, da es sich hierbei stets um kundenindividuelle Lösungen handelt.

Prinzip

Bei der Montage wird der effiziente Innensechsrundantrieb genutzt. Für den Wartungsfall stehen dann mehrere Werkzeugmöglichkeiten zur Verfügung. Sollte der Innenantrieb verschmutzt und dadurch nicht mehr zugänglich sein oder ist kein entsprechender Bit vorhanden, so gibt es z.B. über einen Außenantrieb genügend Alternativen zum Lösen der Schraubverbindung.

Anwendungen

Einige Anwendungsbeispiele

Zusammenfügen von Motoren / Befestigung von Anbauteilen

Vorherige Lösung: Innensechskantschrauben / Außensechskantschrauben
FLEXIDRIVE® Lösung: Außensechskant-Innensechsrund-Bundschraube

Halterung von Leuchten

Vorherige Lösung: Kreuzschlitzschrauben
FLEXIDRIVE® Lösung: Pentagonal gewindefurchende mit Unterkopfsperrverzahnung und Innensechsrund-Schlitz Antrieb

Verschraubung der Bauteile von Wärmetauschern

Vorherige Lösung: Schlitzschrauben
FLEXIDRIVE® Lösung: Trilobular gewindefurchende Schraube mit Innensechsrund-Schlitz Antrieb

Ihre Vorteile

Wir beraten unsere Kunden hinsichtlich der technisch besten und wirtschaftlich sinnvollsten Lösung und setzen die konkreten Bedarfe dann um. Gerne übernehmen wir die Zeichnungserstellung für die jeweilige FLEXIDRIVE® Lösung.

FLEXIDRIVE® bietet Ihnen wesentliche Vorteile:

  • Reduzierte Montagezeit durch den Einsatz des Innensechsrundantriebs
  • Nutzung von Standardwerkzeugen bei Wartungsarbeiten und Reparaturarbeiten
  • Reduzierung von unterschiedlichen Werkzeugen
  • Erhöhung der Werkzeugstandzeiten
  • Technische Beratung
  • Beschaffung, Bevorratung und Belieferung Ihres FLEXIDRIVE® Produkts
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
FLEXIDRIVE® – Effiziente Antriebskombinationen

  • Beispiel des FLEXIDRIVE® Multifunktionsantriebes an drei unterschiedlichen Schraubentypen

    Beispiel des FLEXIDRIVE® Multifunktionsantriebes an drei unterschiedlichen Schraubentypen

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG