Toleranzen ausgleichen
FLEXITOL® Toleranzausgleichssysteme wurden entwickelt, um Toleranzen durch wirtschaftliche Montagelösungen auszugleichen und so einen sicheren Ablauf in Serienfertigungen zu gewährleisten.
Steckbrief
Nicht nur in der Automobilindustrie setzen sich Fertigungsprozesse durch, die auf der Modulbauweise basieren.
Hier werden einzelne Bauteile zum Endproduzenten geliefert und müssen dort lediglich montiert werden.
Um eine reibungslose Serienproduktion zu gewährleisten, werden jedoch gewisse Toleranzen vorausgesetzt. Hier bietet das automatische Toleranzausgleichssystem FLEXITOL® ein technisch-wirtschaftlich optimiertes Lösungskonzept.
Technologie
Das Toleranzausgleichssystem besteht aus einem Verstell- und einem Befestigungselement.
Das Befestigungselement wird in dem Aufnahmeteil montiert. Dies kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen (z.B. das Einsetzen und Verdrehen oder das Einsetzen und Nieten).
Das Verstellelement ist mit dem Befestigungselement über ein Linksgewinde verbunden.
Durch das Einschrauben des Befestigungselements dreht sich das Verstellelement bis zur Anlage heraus.
Anschließend wird die Schraube weiter eingeschraubt.
Der Ausgleichsweg zwischen Aufnahmebauteil und Anbauteil wird somit stufenlos und automatisch von FLEXITOL® ausgeglichen.
Eine animierte Darstellung verschiedener Einbauvorgänge finden Sie auf der rechten Seite.
Ihre Vorteile
- Ausgleich auch von größeren Fertigungstoleranzen
- Qualität des Endprodukts bleibt erhalten
- Hohe Funktionssicherheit
- Lediglich einseitige Zugänglichkeit
- Einfache Integration von Kundenbauteilen
Produkttypen
Unterschiedliche Einsatzbereiche haben verschiedene Anforderungen und erfordern anwendungsoptimierte Toleranzausgleichssysteme.
Es werden aktuell drei FLEXITOL® Typen unterschieden.
- FLEXITOL® metal
- FLEXITOL® hybrid
- FLEXITOL® plastic
| FLEXITOL® metal | FLEXITOL® hybrid | FLEXITOL® plastic | |
|---|---|---|---|
| Hohe Festigkeit | ++ | ++ | |
| Geringer Bauraum | ++ | ++ | |
| Hohe Stückzahlen | + | ++ | ++ |
| Geringes Gewicht | + | ++ | |
| Hohe Temperaturbeständigkeit | ++ | + | |
| Befestigung in Kunststoff | + | ++ | |
| Recycling | ++ | + | ++ |
- FLEXITOL® metal
-
Das zweiteilige System ist hochbelastbar und nachträglich gut integrierbar.
Auch ein manuelles Einstellen zum Nachjustieren ist möglich.
Das Verstellelement ist ebenfalls in Vollmaterial einsetzbar.
Das FLEXITOL® Befestigungselement ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und durch die bewährte Blindniettechnik ist die Montage unkompliziert.
- FLEXITOL® hybrid
-
Der FLEXITOL® hybrid ist ein mehrteiliges System, welches vorrangig für den Einsatz in Großserien konzipiert wurde. Durch den modularen Aufbau ist eine Variation von unterschiedlichen Grundhöhen und Toleranzausgleichsmaßen einfach umsetzbar.
Um eine möglichst hohe Kraftübertragung zu gewährleisten, werden die kraftübertragenden Komponenten aus Metall gefertigt. Diese werden von einem Mutternkäfig aus Kunststoff umschlossen.
Die Befestigung des (unteren) FLEXITOL® Elements erfolgt über die integrierte Blindnietmutter, kann jedoch auch durch alternative Anbindungen (z.B. Clipse) ersetzt werden.
- FLEXITOL® plastic
-
FLEXITOL® plastic für selbstfurchende Schrauben
Der zweiteilige FLEXITOL® plastic wird in die Aufnahmebohrung des Bauteils eingeschraubt. Eine Anbindung über eine Bayonet-Variante ist ebenfalls möglich. Hierbei wird der FLEXITOL® plastic in eine schlüssellochförmige Aufnahmeöffnung eingebracht und durch eine 1/4 Drehung verrastet.
FLEXITOL® plastic für metrische Schrauben
Ihre Vorteile
- Erhebliche Reduzierung der Montagezeit durch die Bayonet-Anbindung
- Kostensparend durch den Einsatz von Standardschrauben
- Hohe Funktionssicherheit
- Alternative Anbindung mit K’ in K’ (Kunststoff in Kunststoff) Ausführung verfügbar
Anwendungen
Mögliche Anwendungen von FLEXITOL® Toleranzausgleichssystemen
Anwendungsbeispiele aus dem Automobilbereich
Montage von
- Scheinwerfern
- Kotflügeln
- Türrahmen
- Instrumententrägern
- Dachleisten
Anwendungsbeispiele aus der Industrie
Montage von
- Maschinengehäusen
- Schubladenauszügen
- Kabinenverkleidungen (bei Nutzfahrzeugen)
- Antriebseinheiten (Waschmaschinen)